B.Kwadrat/B.7 Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego alu mat, lak 11371404
EAN
4011334221166
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
47,60zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorAluminium
-
Kod RAL9006
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaLakierowany
Dodatkowe informacje
-
NadrukPłytka czołowa centralny bez nadruku
-
MontażDo mocowania śrubowego
Sprzęt
-
Przeziernik / kontrolkaNie
Wymiary
-
Oś średnicy4 mm
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Systemy powiązaneBerker B.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Płytki czołowe do ściemniaczy obrotowych; 1137…, 531137…
PDF209,83 kB
Więcej materiałów