one.platform Elektroniczny potencjometr obrotowy 1-10 V, mechanizm 289110
EAN
4011334255765
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
268,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Zakres napięcia pracy230 - 230 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Łączność
-
Ściemniacz DALINie
Wymiary
-
Oś średnicy4 mm
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość50 mm
Tekst
-
BezpiecznikZabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (bezpiecznik), Z zapasowym bezpiecznikiem
-
OświetlenieNp. do lamp fluorescencyjnych i lamp halogenowych niskiego napięcia
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
Prąd elektryczny
-
Prąd przełączania6 A
-
Prąd sterowania50 - 50 mA
-
Systemy powiązaneBerker B.x, Berker K.x, Berker Q.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2020-01-01
PDF373,59 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-11
PDF291,38 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-11
PDF297,52 kB
Więcej materiałów