one.platform Ściemniacz obrotowy obciążenie R 20-200 W, LED 3-40 W 2909
EAN
4011334510055
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
137,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/zęści zamienne do opraw oświetleniowych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Zakres napięcia pracy230 - 230 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Materiały
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
Wymiary
-
Oś średnicy4 mm
-
Zakres głębokości wbudowania31 mm
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość50 mm
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyObrotowy
Moc
-
Zużycie energii w trybie oczekiwania0,20 W
Oświetlenie
-
Lampy LED 230 V z możliwością ściemniania3 - 40 W
Dodatkowe informacje
-
BezpiecznikZabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (bezpiecznik)
-
MontażZ pazurkami rozporowymi
-
Obsługa i kontrolaBrak interfejsu Bluetooth
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
-
Zasada ściemnianiaWyciecie fazy cut-on
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2020-01-01
PDF266,78 kBInstrukcja montażu pl-PL 2019-05-02
PDF1,24 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker one.platform Ściemniacz obrotowy obciążenie R 20-200 W, LED 3-40 W; 2909
one.platform Ściemniacz obrotowy obciążenie R 20-200W, LED 3-40W; 2909
PDF178,48 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-02-15
PDF891,81 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-02-15
PDF891,82 kB
Więcej materiałów