- Berker B.Kwadrat - Ściemniacze
- Montaż podtynkowy IP44
- Berker B.3 - Ściemniacze
- Berker B.7 - Ściemniacze
- Berker Q.1 - Ściemniacze
- Berker Q.3 - Ściemniacze
- Berker Q.7 - Ściemniacze
- Berker K.1 - Ściemniacze
- Berker K.5 - Ściemniacze
- Berker R.1 - Ściemniacze
- Berker R.3 - Ściemniacze
- Berker R.8 - Ściemniacze
- Berker Serie 1930 - Ściemniacze
- Berker Serie R.classic - Ściemniacze
- Zobacz więcej
Moduł kompensacyjny do obciążenia LED WDN9021
Wkrótce dostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (11)Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 11 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Zakres napięcia pracy230 - 230 V
Kabel
-
Długość kabla0,15 m
Wymiary
-
Wysokość11,50 mm
-
Szerokość43 mm
-
Głębokość28,50 mm
Dodatkowe informacje
-
RozgałęzienieRównoległe połączenie między przewodem neutralnym a fazą przyciemniania lamp
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WDN9021
Moduł kompensacyjny do obciążenia LED
PDF -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2025-12-04
PDF243,04 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-02-24
PDF273,15 kB
Więcej materiałów