![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
one.platform Ściemniacz obrotowy komfort obciążenie R/L/C 20-420 W, LED 3-100 W 296110
EAN
4011334510147
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
434,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Ściemniacz 1 dostępne produkty
-
Akcesoria/zęści zamienne do opraw oświetleniowych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Zakres napięcia pracy230 - 230 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Materiały
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
Wymiary
-
Oś średnicy4 mm
-
Zakres głębokości wbudowania24 mm
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość43 mm
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyŁącznik przyciskowy i obrotowy
Oświetlenie
-
Lampy LED 230 V z możliwością ściemniania3 - 100 W
Tekst
-
BezpiecznikZabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
-
MontażZ pazurkami rozporowymi
-
NapięcieSprawdzanie napięcia jest możliwe bez demontażu
-
Obsługa i kontrolaBrak interfejsu Bluetooth
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
-
Wejście rozszerzoneZ wejściem rozszerzenia dla łącznika przyciskowego (zestyk zwierny) z obsługą jednopoziomową, Z wejściem sterownika rozszerzenia dla uniwersalnego ściemniacza obrotowego
-
Zasada ściemnianiaWycięcie (cut-on) fazy, obcięcie (cut-off) lub wycięcie fazy LED (cut-on) w zależności od typu obciążenia, "samoucząca"
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2020-01-01
PDF544,40 kBInstrukcja montażu pl-PL 2019-05-07
PDF2,85 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
296110 Deklaracja zgodności WE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2021-03-11
PDF185,26 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-02-15
PDF1,00 MBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-02-15
PDF1,00 MB
Więcej materiałów