one.platform Ściemniacz obrotowy obc. R/L 20-500 W; obsługa lamp LED 3-100 W 2873
EAN
4011334218715
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
378,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Zakres napięcia pracy230 - 230 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Prąd elektryczny
-
Prąd sterowania100 - 100 mA
Materiały
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
Wymiary
-
Oś średnicy4 mm
-
Wysokość82 mm
-
Szerokość82 mm
-
Głębokość67 mm
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyŁącznik przyciskowy i obrotowy
Oświetlenie
-
Lampy LED 230 V z możliwością ściemniania3 - 100 W
Dodatkowe informacje
-
BezpiecznikZabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (bezpiecznik), Z zapasowym bezpiecznikiem
-
MontażZ pazurkami rozporowymi
-
NapięcieSprawdzanie napięcia jest możliwe bez demontażu
-
Obsługa i kontrolaBrak interfejsu Bluetooth
-
Typ połączeniaZ zaciskami wtykowymi
-
ZaciskZ zaciskiem do obciążenia podstawowego
-
Zasada ściemnianiaWyciecie fazy cut-on
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2016-11-24
PDF1022,11 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-08-03
PDF254,83 kB
Więcej materiałów