The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • 2913
    EAN
    4011334510062
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    Moduł kompensacyjny do obciążenia LED 2913

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty zamienne

    WDN9021

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Moduł kompensacyjny do obciążenia LED

    2913

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    2973
    2973
    one.platform Ściemniacz obrotowy uniwersalny obc. R/L/C 20-210 W, LED 3-60 W
    308,70  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    296110
    296110
    one.platform Ściemniacz obrotowy komfort obciążenie R/L/C 20-420 W, LED 3-100 W
    482,00  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    2909
    2909
    one.platform Ściemniacz obrotowy obciążenie R 20-200 W, LED 3-40 W
    152,10  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    WTN4011BG
    WTN4011BG
    1930/Glas Ściemniacz obrotowy komfort, czarny, obc. R/L/C 20-420 W, LED 3-100 W
    802,20  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    WTN4011WG
    WTN4011WG
    1930/Glas Ściemniacz obrotowy komfort, biały, obc. R/L/C 20-420 W, LED 3-100 W
    802,20  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Zakres napięcia pracy
      230 - 230 V
    Kabel
    • Długość kabla
      0,15 m
    Wymiary
    • Wyso­kość
      11,50 mm
    • Szero­kość
      43 mm
    • Głębo­kość
      28,50 mm
    Dodat­kowe infor­macje
    • Rozga­łęzienie
      Równoległe połączenie między prze­wodem neutralnym a fazą przy­ciem­niania lamp

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration 2913
    PDF
    Hager RoHS report 2913
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 2913 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 2913

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 2913 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 2913

      Moduł kompensacyjny do obciążenia LED

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Manual for 2913 - Compensation module LED (EN, 2019-05) | Hager Polska

      Manual for 2913 - Compensation module LED (EN, 2019-05)

      Instrukcja montażu en-GB 2020-01-01

      PDF
      236,98 kB
      Zdjęcie Manual for 2913 - Compensation module LED (PL, 2019-05) | Hager Polska

      Manual for 2913 - Compensation module LED (PL, 2019-05)

      Instrukcja montażu pl-PL 2019-05-06

      PDF
      1,09 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration of Conformity | Hager Polska

      Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-03-24

      PDF
      900,00 kB
      Zdjęcie Declaration of Conformity | Hager Polska

      Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-03-24

      PDF
      900,01 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32