B.7 Ramka z dużym wycięciem, ant mat, lak 13096626
Produkty podobne
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Płytka czołowa 63 dostępne produkty -
Element centralny ściemniacza 8 dostępne produkty -
Gniazdo wtykowe 88 dostępne produkty -
Element centralny łącznika lub przycisku 36 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
- Płytka czołowa
- Element centralny ściemniacza
- Gniazdo wtykowe
- Element centralny łącznika lub przycisku
- Klawisz
- Akcesoria
- Mechanizm dla technologii komunikacyjnej
- Czujnik ruchu
- Pierścień adaptacyjny
- Zegar sterujący do systemu magistralnego
- Czujnik ruchu - element podstawowy
- Element centralny łącznik na kartę hotelową
- Klawisz sensora do systemu magistralnego
- Termostat pokojowy
- Czujnik ruchu do systemu magistralnego
- Sterownik żaluzjowy
- Element inteligentnego sterowania
- Gniazdo ekwipotencjalne
- Przycisk
- Termostat czasowy pokojowy
- Ściemniacz
- Sygnalizator świetlny
- Głośnik
- Sterownik systemu sterowania oświetlenia
- Płytka czołowa do sygnalizatora świetlnego
- Elektroniczny sterownik załączający
- Element centralny łącznika czasowego
- Zaślepka
- Element centralny zaślepki
- Element centralny gniazda
- Radio Touch
- Sensor dotykowy do systemu magistralnego
- Programator czasowy
- Łącznik klawiszowy
- Łącznik/przycisk żaluzjowy
- Łącznik na klucz
- Przełącznik trzypozycyjny
- Łącznik pociągany
- Płytka nośna
- Pokrętło
- Gniazda
-
14271404B.7 Płytka centr. do 3 MINI-COM Module alu
-
12038989S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do gniazda antenowego 2- i 3-wyj. biały
-
146102Płytka czołowa do modułu podwójnego Reichle&De-Massari, kremowy
-
14611909Płytka centralna do modułu podwójnego Reichle&De-Massari, biały, mat/aksamit
-
148002Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Duplex SC, kremowy
-
14801909Płytka centralna do sprzęgła światłowodowego Duplex SC, biały, mat/aksamit
-
11818982B.Kwadrat/S.1 Płytka czołowa podwójna zas. chr. p. kurz., p.opis., krem
-
11818989B.X/S.1 Płytka czołowa 2-kr zas. chr. p. kurz., p.opis., biały
-
147202B.Kwadrat Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr Reichle&De-Massari, krem
-
14721404B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr R&De-M, alu mat, lak
-
14721909B.3/B.7 Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr R&De-M, biały
-
14631909Płytka centralna do gniazda modularnego AMP, biały, mat/aksamit
-
14271606B.3/B.7 Płytka centr. do 3 MINI-COM Module, ant
-
14271909S.1/B.3/B.7 Płytka centr. do 3 MINI-COM Module biały
-
14071404B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel., alu
-
14071606B.X Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel., ant
-
14071909S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel., biały
-
14091404B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 2-kr komp./tel., alu
-
14091606B.X Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 2-kr komp./tel., ant
-
14091909S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 2-kr komp./tel., biały
-
11371909S.1/B.3/B.7 Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego biały
-
11371606B.X Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego, ant mat
-
11371404B.Kwadrat/B.7 Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego alu mat, lak
-
11371929S.1/B.3/B.7 Płytka czoł. pokręt. reg. do regulatora obrotów, biały
-
11371626B.X Płytka czoł. pokręt. reg. do regulatora obrotów, ant
-
11371424B.Kwadrat/B.7 Płytka czoł. pokręt. reg. do regulatora obrotów, alu
-
5311378982B.Kwadrat Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego, krem
-
5311378989B.Kwadrat Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego biały
-
47438914B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. samozaciski, pomarańczowy
-
47431909S.1/B.3/B.7 Gniazdo SCHUKO z uz. biały
-
41438912B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. zaciski śrubowe, czerwony
-
41438913B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. zaciski śrubowe, zielony
-
41438914B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. zaciski śrubowe, pomarańczowy
-
41438989B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. biały
-
47431912S.1/B.3/B.7 Gniazdo SCHUKO, czerwony
-
47431913S.1/B.3/B.7 Gniazdo SCHUKO, zielony
-
47431914S.1/B.3/B.7 Gniazdo SCHUKO, pomarańczowy
-
47438912B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. samozaciski, czerwony
-
47438913B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. samozaciski, zielony
-
47438982B.Kwadrat/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz., krem
-
41231404B.Kwadrat/B.7 Gniazdo SCHUKO z uz. z przesł. st. alu
-
41231606B.X Gniazdo SCHUKO z uz. z przesł. st. ant
-
41431404B.Kwadrat/B.7 Gniazdo SCHUKO z uz. alu
-
41431606B.X Gniazdo SCHUKO z uz., ant
-
47231404B.Kwadrat/B.7 Gniazdo SCHUKO z uz. alu
-
47431404B.Kwadrat/B.7 Gniazdo SCHUKO z uz. alu
-
41238982B.Kwadrat/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. z przesł. st., krem
-
41438982B.Kwadrat/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz., krem
-
1083190900S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa z zamkiem do łącznika żaluzjowego na klucz, biały
-
15078982B.Kwadrat/S.1 Płytka czołowa do łącznika na klucz, krem
-
15071606B.X Płytka czołowa do łącznika na klucz, ant mat
-
15071909S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do łącznika na klucz, biały
-
15078989B.X/S.1 Płytka czołowa do łącznika na klucz biały
-
1081140400B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa z zamkiem do łącznika żaluzjowego na klucz, alu
-
1081160600S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa z zamkiem do łącznika żaluzjowego na klucz, antracyt
-
1081190900S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa z zamkiem do łącznika żaluzjowego na klucz, biały mat
-
1081898900B.x Płytka czołowa z zamkiem do łącznika żal. na klucz biały połysk
-
1082190900B.x Płytka czołowa z zamkiem do łącznika żaluzjowego na klucz, biały
-
1082898900B.Kwadrat Płytka czołowa z zamkiem do łącznika żal. na klucz biały połysk
-
15068982B.Kwadrat/S.w Płytka czołowa do łącz. żaluzj. na klucz, krem
-
15061404B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do łącz. żaluzj. na klucz, alu mat, lak
-
15061606B.X Płytka czołowa do łącz. żaluzj. na klucz, ant mat
-
15061909S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do łącz. żaluzj. na klucz, biały
-
15068989B.X/S.1 Płytka czołowa do łącz. żaluzj. na klucz biały
-
1080140400B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika żaluzjowego obr. alu lakier
-
1080160600B.x Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika żaluzjowego obrotowego, antracyt mat
-
1080190900S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika żaluzjowego obrotowego, biały
-
1081898200B.Kwadrat Płytka czołowa z zamkiem do łącznika żaluzjowego na klucz, krem połysk
-
16221404B.Kwadrat/B.7 Klawisz z nadrukiem "0", do łącz. 2- i 3-bieg. alu
-
16201909S.1/B.3/B.7 Klawisz do łączników 1-klaw. biały mat
-
16261606B.X Klawisz p.opis. do łączników 1-klaw., ant mat
-
16261909S.1/B.3/B.7 Klawisz p.opis. do łączników 1-klaw. biały
-
16241404B.Kwadrat/B.7 Klawisz z czerw. socz. z nadrukiem "0" do łącz. 2- i 3-bieg. alu
-
16241606B.X Klawisz z czerw. socz. z nadrukiem "0" do łącz. 2- i 3-bieg., ant
-
16241909S.1/B.3/B.7 Klawisz z czerw. socz. z nadrukiem "0" do łącz. 2- i 3-bieg. biały
-
16231404B.Kwadrat/B.7 Klawisze do łącz. 2-klawiszowych alu mat, lak
-
16231606B.X Klawisze do łącz. 2-klawiszowych ant mat
-
16231909S.1/B.3/B.7 Klawisze do łącz. 2-klawiszowych biały
-
16511959S.1/B.3/B.7 Klawisz z czerw. socz. i wyczuwalnym symbolem do "dzwonek", biały
-
16251909S.1/B.3/B.7 Klawisze nadr. symb. "strzałka" do łącz. żaluzj., biały
-
16221606B.X Klawisz z nadrukiem "0", do łącz. 2- i 3-bieg., ant
-
16961404B.Kwadrat/B.7 Klawisz z 5 soczewkami i dużum polem opis do łącz 1-klaw, alu, mat
-
16961606B.Kwadrat/B.3/B.7 Klawisz z 5 soczewkami i dużum polem opis do łącz 1-klaw ant
-
16961909S.1/B.3/B.7 Klawisz z 5 dołączonymi soczewkami i dużum polem opisowym, biały
-
16281404B.Kwadrat/B.7 Klawisz z 5 dołącz. socz. i p.opis. do łącz. 1-klaw., alu mat, lak
-
16281606B.X Klawisz z 5 dołącz. socz. i p.opis. do łączników 1-klaw., ant mat
-
16281909S.1/B.3/B.7 Klawisz z 5 dołącz. socz. i p.opis. do łączników 1-klaw., biały
-
16251404B.Kwadrat/B.7 Klawisze nadr. symb. "strzałka" do łącz. żaluzj., alu mat, lak
-
3313079909B.x Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem standard brytyjski, biały mat
-
3313078989B.Kwadrat Płytka czołowa do gn. z uz. standard bryt. biały
-
3313078982B.Kwadrat Płytka czołowa do gn. z uz. standard bryt., krem
-
3313071606B.X/S.1 Płytka czołowa do gn. z uz. standard bryt., ant mat
-
3313071404B.Kwadrat/S.1/B.7 Płytka czołowa do gn. z uz. standard bryt. alu mat
-
3315421404B.Kwadrat/B.7 Gniazdo HDMI alu
-
WDF4800PW2one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, biały
-
WDF4800PW1one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, biały
-
WDF4800AT2one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, antracyt
-
WDF4800AT1one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, antracyt
-
WDF48001one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego High End
-
3315431404B.Kwadrat/B.7 Gniazdo HDMI z przyłączem 90° alu
-
3315431606B.X Gniazdo HDMI z przyłączem 90°, ant
-
3315431909S.1/B.3/B.7 Gniazdo HDMI z przyłączem 90° biały
-
3315438989B.X/S.1 Gniazdo HDMI z przyłączem 90° biały
-
3315398989B.X/S.1 Gniazdo USB / 3, 5 mm Audio biały
-
3315421606B.X Gniazdo HDMI, ant
-
3315421909S.1/B.3/B.7 Gniazdo HDMI biały
-
3315428989B.X/S.1 Gniazdo HDMI biały
-
3315438982B.Kwadrat/S.1 Gniazdo HDMI z przyłączem 90°, krem
-
3315428982B.Kwadrat/S.1 Gniazdo HDMI, krem
-
3315391404B.Kwadrat/B.7 Gniazdo USB / 3, 5 mm Audio alu
-
3315391606B.X Gniazdo USB / 3, 5 mm Audio, ant
-
3315391909S.1/B.3/B.7 Gniazdo USB / 3, 5 mm Audio biały
-
3315398982B.Kwadrat/S.1 Gniazdo USB / 3, 5 mm Audio, krem
-
85342289B.X/S.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m biały
-
85342283B.Kwadrat/B.7 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m alu
-
85342285B.X/S.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m, ant
-
85342288S.1/B.3/B.7 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m biały
-
85342183B.Kwadrat/B.7 Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m alu
-
85342185B.X/S.1 Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m, ant
-
85342188S.1/B.3/B.7 Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m biały
-
85341183B.Kwadrat/B.7 Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m alu
-
85341185B.X/S.1 Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m, ant
-
85341188S.1/B.3/B.7 Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m biały
-
85341288S.1/B.3/B.7 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m biały
-
85342282B.Kwadrat/S.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m, krem
-
85342189B.X/S.1 Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m biały
-
85342182B.Kwadrat/S.1 Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m, krem
-
85341189B.X/S.1 Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m biały
-
85341182B.Kwadrat/S.1 Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m, krem
-
85341289B.X/S.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m biały
-
85341282B.Kwadrat/S.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m, krem
-
85341283B.Kwadrat/B.7 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m alu
-
85341285B.X/S.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m, ant
-
11098989B.X/S.1 Pierścień oddzielający do płytki czołowej biały
-
11091909S.1/B.3/B.7 Pierścień oddzielający do płytki czołowej biały
-
11091606B.X Pierścień oddzielający do płytki czołowej, ant
-
11091404B.Kwadrat/B.7 Pierścień oddzielający do płytki czołowej alu
-
11099089B.X/S.1 Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50 mm, biały
-
11091919S.1/B.3/B.7 Pierścień przejściowy do płytki centralnej 50 x 50 mm, biały
-
11091414B.Kwadrat/B.7 Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50 mm, alu
-
11091616B.X Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50 mm, ant
-
11098982B.Kwadrat/S.1 Pierścień oddzielający do płytki czołowej, krem
-
11099082B.Kwadrat/S.1 Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50 mm, krem
-
85745282B.Kwadrat/S.1 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., krem
-
85745289B.X/S.1 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., biały
-
85745288S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink łącznik czasowy biały
-
85745285B.X/S.1 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., ant
-
85745283B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., alu mat
-
85745182B.Kwadrat/S.1 KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. czas. ster. żaluzj., krem
-
85745189B.X/S.1 KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. czas. ster. żaluzj., biały
-
85745188S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. czas. ster. żaluzj., biały
-
85745185B.X/S.1 KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. czas. ster. żaluzj., ant
-
85745183B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. czas. ster. żaluzj., alu
-
16408989B.X/S.1 Nasadka z nadrukiem i czerw. socz. łącz. k. hotel., biały
-
16401909S.1/B.3/B.7 Nasadka z nadrukiem i czerw. socz. łącz. k. hotel., biały
-
16401606B.X Nasadka z nadrukiem i czerw. socz. łącz. k. hotel., ant
-
16401404B.Kwadrat/B.7 Nasadka z nadrukiem i czerw. socz. łącz. k. hotel., alu mat, lak
-
16408982B.Kwadrat/S.1 Nasadka z nadrukiem i czerw. socz. łącz. k. hotel., krem
-
85145182B.X KNX RF quicklink Przycisk 1-kr, krem
-
85145189B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr biały
-
85146182B.Kwadrat/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr, krem
-
85146189B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr biały
-
85648182B.Kwadrat/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr, krem
-
85648189B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr biały
-
85145188S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr biały
-
85145185B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr, ant
-
85145183B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr alu
-
85146188S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr biały
-
85146185B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr, ant
-
85146183B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr alu
-
85648188S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr biały
-
85648185B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr, ant
-
85648183B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr alu
-
20341909B.3/B.7 Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, biały
-
20308989B.Kwadrat Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącz. i diodą biały
-
20308982B.Kwadrat Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, krem
-
20311404B.X Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą alu
-
20311606B.X Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, ant
-
20311909B.3/B.7 Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, biały
-
20348982B.Kwadrat Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, krem
-
20348989B.Kwadrat Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., łącz. i 2 diodami LED, biały
-
20341404B.X Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED alu
-
20341606B.X Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, ant
-
20318989B.Kwadrat Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, biały
-
20301909B.3/B.7 Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą biały
-
20301606B.X Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, ant
-
20301404B.X Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą alu
-
20268989B.Kwadrat Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. biały
-
20268982B.Kwadrat Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr., krem
-
20261909B.3/B.7 Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. biały
-
20261606B.X Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr., ant
-
20261404B.X Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. alu
-
20318982B.Kwadrat Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, krem
-
85345182B.Kwadrat/S.1 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 1, 1m, kremowy, połysk
-
85345189B.x/S.1 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 1, 1m, biały, połysk
-
85346182B.Kwadrat/S.1 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 2, 2m, kremowy, połysk
-
85346189B.x/S.1 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 2, 2m, biały, połysk
-
85346188S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 2, 2m, biały, mat
-
85346185B.x/S.1 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 2, 2m, antracyt, mat
-
85346183B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 2, 2m, alu, mat
-
85345188S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 1, 1m, biały, mat
-
85345185B.x/S.1 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 1, 1m, antracyt, mat
-
85345183B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 1, 1m, alu, mat
-
85241182B.Kwadrat/S.1 Przycisk żaluzjowy komfort do sterownika żaluzjowego, krem
-
85241189B.X/S.1 Przycisk żaluzjowy komfort do sterownika żaluzjowego, biały
-
85741182B.Kwadrat/S.1 Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., krem
-
85241188S.1/B.3/B.7 Przycisk żaluzjowy komfort do sterownika żaluzjowego, biały
-
85241185B.X/S.1 Przycisk żaluzjowy komfort do sterownika żaluzjowego, ant
-
85221100one.platform Sterownik żaluzjowy komfort, mechanizm
-
85741189B.X/S.1 Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., biały
-
85741188S.1/B.3/B.7 Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., biały
-
85741185B.X/S.1 Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., ant
-
85141188S.1/B.3/B.7 Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster. biały
-
85141185B.X/S.1 Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster., ant
-
85141183B.Kwadrat/B.7 Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster. alu
-
85142188S.1/B.3/B.7 Przycisk 2-kr biały
-
85142185B.X/S.1 Przycisk 2-kr, ant
-
85142183B.Kwadrat/B.7 Przycisk 2-kr alu
-
85141182B.Kwadrat/S.1 Przycisk 1-kr do do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster., krem
-
85141189B.X/S.1 Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster. biały
-
85142182B.Kwadrat/S.1 Przycisk 2-kr, krem
-
85142189B.X/S.1 Przycisk 2-kr biały
-
140309B.Kwadrat/K.1/K.5 Płytka czołowa do gniazda wyrów. potencjału 2-kr biały, połysk
-
140302B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazda wyrównania potencjału 2-kr, krem, połysk
-
14031909Q.1/Q.3 Płytka czołowa do gniazda wyrównania potencjału podwójnego, biały
-
14031606B.X/K.X Płytka czołowa gn. wyrów. potencjału podwójnego, ant
-
14031404B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa gn. wyrów. potencjału podwójnego, alu
-
16408992B.Kwadrat Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, kremowy, połysk
-
WDE5056Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10A
-
WDE505203Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10 A, styki 1NO, 1 NC
-
WDE505601Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową, 2A styk zmienny
-
WDE505201Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 2A, 2 styki zgłoszeniowe
-
WDE505103Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 2A, styki 1NO, 1NC
-
WDE505102Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 2A
-
WDE505101Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10A, 2 styki zgłoszeniowe
-
WDE503808one.platform Łącznik 2-klaw. przyciskowy 2 x zestyk zmienny z oddz. zac. wej.
-
WDE503501one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
-
WDE503404one.platform Łącznik 2-klaw. grupowy przyciskowy, 4 styki zwierne
-
WDE503203one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
-
WDE503101one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny
-
WDE385620one.platform Łącznik zwierny na klucz i wkładkę patentową
-
16408984B.Kwadrat/B.7 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, alu mat, lakierowany
-
16409906B.Kwadrat/B.3/B.7 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, antracyt, mat
-
16409909B.3/B.7 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, biały, mat
-
16408999B.Kwadrat Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, biały, połysk
-
WDEM5035one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyciskowy, 2 zestyki zwierne
-
20441909B.3/B.7 Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., biały
-
20441606B.X Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., ant
-
20441404B.X Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr. alu
-
20448989B.Kwadrat Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., biały
-
20448982B.Kwadrat Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., krem
-
2873one.platform Ściemniacz obrotowy obc. R/L 20-500 W; obsługa lamp LED 3-100 W
-
2973one.platform Ściemniacz obrotowy uniwersalny obc. R/L/C 20-210 W, LED 3-60 W
-
296110one.platform Ściemniacz obrotowy komfort obciążenie R/L/C 20-420 W, LED 3-100 W
-
296210one.platform Rozszerzenie ściemniacza obrotowego komfort
-
2909one.platform Ściemniacz obrotowy obciążenie R 20-200 W, LED 3-40 W
-
85421200Uniwersalny przycisk ze ściemniaczem, komfort, pojed. (R, L, C, LED)
-
85422100one.platform Uniwersalny ściemniacz przyciskowy 2-kr, mechanizm
-
29531606B.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, antracyt mat
-
29531404B.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, alu mat lakierowany
-
29511606B.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB antracyt mat
-
29511404B.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB alu. mat
-
29521606B.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie czerwone/zielone, antracyt mat
-
29521404B.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie czerwone/zielone, alu. mat
-
WDE5101one.platform Łącznik i sygnalizator świetlny E10, zestyk zwierny
-
WDE510110one.platform Łącznik i sygnalizator świetlny E10, zestyk zwierny
-
WDF6655one.platform Sygnalizator świetlny E14
-
11241909S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10 biały
-
11241606B.X Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10, ant
-
11241404B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10 alu
-
11981606B.X Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14, ant
-
11981404B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14 alu
-
16328982B.Kwadrat/S.1 Płytka czoł. pokręt. reg. do mech. łącz. czas. 0-15 min, krem
-
16338982B.Kwadrat/S.1 Płytka czoł. pokręt. reg. do mech. łącz. czas. 120 min, krem
-
16328989B.X/S.1 Płytka czoł. pokręt. reg. do mech. łącz. czas. 0-15 min, biały
-
16321909S.1/B.3/B.7 Płytka czoł. pokręt. reg. do mech. łącz. czas. 0-15 min, biały
-
16321606B.X Płytka czoł. pokręt. reg. do mech. łącz. czas. 0-15 min, ant mat
-
16321404B.Kwadrat/B.7 Płytka czoł. pokręt. reg. mech. łącz. czas. 0-15 min, alu mat, lak
-
16338989B.X/S.1 Płytka czoł. pokręt. reg. do mech. łącz. czas. 120 min, biały
-
16331909S.1/B.3/B.7 Płytka czoł. pokręt. reg. do mech. łącz. czas. 120 min, biały
-
16331606B.X Płytka czoł. pokręt. reg. do mech. łącz. czas. 120 min, ant mat
-
16331404B.Kwadrat/B.7 Płytka czoł. pokręt. reg. mech. łącz. czas. 120 min, alu mat, lak
-
10091919S.1/B.3/B.7 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, biały
-
10091616B.3/B.7 Zaślepka z elementem centralnym i mocowaniem na śruby, antracyt
-
10091414B.7 Zaślepka z elementem centralnym i mocowaniem na śruby, alu
-
10098982B.Kwadrat/S.1 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, krem, połysk
-
6710098982B.Kwadrat/S.1 Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, krem
-
10091909S.1/B.3/B.7 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, biały
-
10091606B.Kwadrat/B.3/B.7 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, antracyt
-
10091404B.Kwadrat/B.7 Zaślepka z płytką czołową bez pazurków rozporowych, alu
-
10098919S.1/B.3/B.7 Zaślepka z elementem centralnym, przykręcanym, biały, połysk
-
6710098989B.X/S.1 Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, biały
-
6710091909S.1/B.3/B.7 Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, biały
-
6710091606B.X Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, ant
-
6710091404B.Kwadrat/B.7 Zaślepka z płytką czołową z cokołem i pazurkami, alu
-
10098989B.Kwadrat/S.1/B.3/B.7 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, biały
-
3965898996B.X Płytka czołowa do gn. z uz. z pokrywą, ant mat
-
3965898994B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do gn. z uz. z pokrywą alu mat, lak
-
3965831909B.3/B.7 Płytka czołowa z przysłonami styków do gn. z uziem. z pokrywą, biały mat
-
3961038999B.X Płytka czołowa do gniazda bez uz. biały
-
3961038996B.X Płytka czołowa do gniazda bez uz., ant mat
-
3961038994B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do gniazda bez uz. alu mat
-
3967031909B.3/B.7 Płytka czołowa do gniazda bez uz. biały
-
5314078989B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel. biały
-
30848989B.x Radio Touch DAB+, Bluetooth biały połysk
-
30849909B.x Radio Touch DAB+, Bluetooth biały mat
-
30841606B.x Radio Touch DAB+, Bluetooth antracyt mat
-
30841404B.x Radio Touch DAB+, Bluetooth alu mat
-
29841404B.x Radio Touch DAB+ alu mat
-
29841606B.x Radio Touch DAB+ antracyt mat
-
29848989B.x Radio Touch DAB+ biały połysk
-
29849909B.x Radio Touch DAB+ biały mat
-
WDE3032one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski
-
WDE303212one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski 16A
-
WDE303808one.platform Łącznik 2-klawiszowy 2-kr uniwersalny (schodowy), mech., zac. śrub.
-
WDE633023one.platform Łącznik 3-klawiszowy 3-krotny, mechanizm, zaciski śrubowe
-
533032one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski
-
WDE382120one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej 1-bieg
-
WDE382210one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej 2-bieg., mechanizm
-
WDE383110one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny 1-bieg.
-
WDE383120one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkł. pat. zwierny 1-b, przył N, IP44
-
WDE383210one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny 2-bieg.
-
WDE384103one.platform Łącznik żaluzjowy obrotowy, 1-biegunowy, zaciski śrubowe
-
WDE384203one.platform Łącznik żaluzjowy obrotowy, 2-biegunowy, zaciski śrubowe
-
WDE385103one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz 1-biegunowy, zaciski śrubowe
-
WDE385203one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz 2-biegunowy, zaciski śrubowe
-
WDF4400one.platform Przyłącze kablowe, mechanizm, bez zacisków przyłączeniowych
-
WDF4611Rone.platform Płytka nośna pojedyncza z czerwonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4612Wone.platform Płytka nośna pojedyncza z białym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4614Gone.platform Płytka nośna pojedyncza z zielonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4617Sone.platform Płytka nośna pojedyncza z czarnym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4711Rone.platform Płytka nośna podwójna z czerwonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4712Wone.platform Płytka nośna podwójna z białym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4714Gone.platform Płytka nośna podwójna z zielonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4715None.platform Płytka nośna podwójna z brązowym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4716Pone.platform Płytka nośna podwójna z pomarańczowym elementem mocującym mechanizm
-
WDF4717Sone.platform Płytka nośna podwójna z czarnym elementem mocującym, mechanizm
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Krotność1
-
KolorAntracyt
-
Kod RALPodobne do RAL 7021
-
PowierzchniaMat
-
MateriałTworzywo sztuczne, Termoplast
-
WykończenieLakierowany
-
Wysokość146 mm
-
Szerokość95 mm
-
Głębokość9,60 mm
-
Pole opisoweNie
-
MontażPionowy
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 13096626
B.7 Ramka z dużym wycięciem, ant mat, lak
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12
PDF397,91 kB
Deklaracja zgodności UE
Berker B.Kwadrat, S.1, B3, B7 Ramki; 1011…, 1012…, 1013…,104…, 1015…, 102…, 1309…
PDF304,69 kB
Zobacz inne produkty z tej serii
-
5
-
1
10233606B.7 Ramka 3-krotna pozioma, stal szlachetna/antracyt matCena555,90 zł/ szt. *555,90 zł/ szt. * -
2
10116904B.7 Ramka 1-krotna, alu/antracyt matCena215,40 zł/ szt. *215,40 zł/ szt. * -
3
10233609B.7 Ramka 3-krotna pozioma, stal szlachetna/biały matCena555,90 zł/ szt. *555,90 zł/ szt. * -
4
10123609B.7 Ramka 2-krotna pionowa, stal szlachetna/biały matCena346,00 zł/ szt. *346,00 zł/ szt. * -
5
10223609B.7 Ramka 2-krotna pozioma, stal szlachetna/biały matCena342,70 zł/ szt. *342,70 zł/ szt. *