The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker B.Kwadrat
    • Berker B.Kwadrat - Akcesoria
    • 10098989
    EAN
    4011334276791
    Liczba w opakowaniu
    20 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker B.Kwadrat - Akcesoria
    • Berker B.3 - Akcesoria
    • Berker B.7 - Akcesoria
    • Zobacz więcej

    B.Kwadrat/S.1/B.3/B.7 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, biały 10098989

    Cena
    43,10  zł
    / szt. *
    43,10  zł
    / szt. *

    Produkty podobne

    WAF1001WG
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    B.Kwadrat/S.1/B.3/B.7 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, biały

    10098989

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      Podobne do RAL 9010
    • Powierzchnia
      Połysk
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    Wymiary
    • Wyso­kość
      71 mm
    • Szero­kość
      71 mm
    • Głębo­kość
      11,60 mm
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe
    • Z mocowaniem pazurowym
      Nie
    Iden­ty­fi­kacja
    • Konfi­guracja elementów
      Element podstawowy z płytką czołową
    • Powią­zane systemy
      B. x

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 10098989
    PDF
    Hager RoHS report 10098989
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 10098989 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 10098989

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 10098989 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 10098989

      B.Kwadrat/S.1/B.3/B.7 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, biały

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12

      PDF
      387,06 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-02-10

      PDF
      193,80 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      6710098982 - B.Kwadrat/S.1 Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, krem
      6710098982
      B.Kwadrat/S.1 Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, krem
      Cena
      43,10  zł
      / szt. *
      43,10  zł
      / szt. *
    • 2
      10091414 - B.7 Zaślepka z elementem centralnym i mocowaniem na śruby, alu
      10091414
      B.7 Zaślepka z elementem centralnym i mocowaniem na śruby, alu
      Cena
      84,10  zł
      / szt. *
      84,10  zł
      / szt. *
    • 3
      10098982 - B.Kwadrat/S.1 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, krem, połysk
      10098982
      B.Kwadrat/S.1 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, krem, połysk
      Cena
      43,10  zł
      / szt. *
      43,10  zł
      / szt. *
    • 4
      6710098989 - B.X/S.1 Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, biały
      6710098989
      B.X/S.1 Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, biały
      Cena
      43,10  zł
      / szt. *
      43,10  zł
      / szt. *
    • 5
      10091909 - S.1/B.3/B.7 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, biały
      10091909
      S.1/B.3/B.7 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, biały
      Cena
      48,10  zł
      / szt. *
      48,10  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32