B.Kwadrat/B.7 Gniazdo USB / 3,5 mm Audio alu 3315391404
EAN
4011334330165
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
344,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Elementy centralne do osprzętu elektroinstalacyjnego 5 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuUSB
Wymiary
-
Szerokość71 mm
-
Wysokość71 mm
-
Głębokość36,40 mm
-
Zakres głębokości wbudowania24,90 mm
Materiały
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
KolorAluminium
-
Kod RAL9006
-
Powiązane serieBerker B.3, Berker B.7, Berker S.1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
Więcej materiałów