B.7 Ramka z dużym wycięciem aluminium/biały mat 13096914
Produkty podobne
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Dostępne również w
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Płytka czołowa 63 dostępne produkty -
Element centralny ściemniacza 8 dostępne produkty -
Gniazdo wtykowe 88 dostępne produkty -
Element centralny łącznika lub przycisku 36 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
- Płytka czołowa
- Element centralny ściemniacza
- Gniazdo wtykowe
- Element centralny łącznika lub przycisku
- Klawisz
- Akcesoria
- Mechanizm dla technologii komunikacyjnej
- Czujnik ruchu
- Pierścień adaptacyjny
- Zegar sterujący do systemu magistralnego
- Czujnik ruchu - element podstawowy
- Element centralny łącznik na kartę hotelową
- Klawisz sensora do systemu magistralnego
- Termostat pokojowy
- Czujnik ruchu do systemu magistralnego
- Sterownik żaluzjowy
- Element inteligentnego sterowania
- Gniazdo ekwipotencjalne
- Przycisk
- Termostat czasowy pokojowy
- Ściemniacz
- Sygnalizator świetlny
- Głośnik
- Sterownik systemu sterowania oświetlenia
- Płytka czołowa do sygnalizatora świetlnego
- Elektroniczny sterownik załączający
- Element centralny łącznika czasowego
- Zaślepka
- Element centralny zaślepki
- Element centralny gniazda
- Radio Touch
- Sensor dotykowy do systemu magistralnego
- Programator czasowy
- Łącznik klawiszowy
- Łącznik/przycisk żaluzjowy
- Łącznik na klucz
- Przełącznik trzypozycyjny
- Łącznik pociągany
- Płytka nośna
- Pokrętło
- Gniazda
-
14271404B.7 Płytka centr. do 3 MINI-COM Module alu
-
12038989S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do gniazda antenowego 2- i 3-wyj. biały
-
146102Płytka czołowa do modułu podwójnego Reichle&De-Massari, kremowy
-
14611909Płytka centralna do modułu podwójnego Reichle&De-Massari, biały, mat/aksamit
-
148002Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Duplex SC, kremowy
-
14801909Płytka centralna do sprzęgła światłowodowego Duplex SC, biały, mat/aksamit
-
11818982B.Kwadrat/S.1 Płytka czołowa podwójna zas. chr. p. kurz., p.opis., krem
-
11818989B.X/S.1 Płytka czołowa 2-kr zas. chr. p. kurz., p.opis., biały
-
147202B.Kwadrat Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr Reichle&De-Massari, krem
-
14721404B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr R&De-M, alu mat, lak
-
14721909B.3/B.7 Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr R&De-M, biały
-
14631909Płytka centralna do gniazda modularnego AMP, biały, mat/aksamit
-
14271606B.3/B.7 Płytka centr. do 3 MINI-COM Module, ant
-
14271909S.1/B.3/B.7 Płytka centr. do 3 MINI-COM Module biały
-
14071404B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel., alu
-
14071606B.X Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel., ant
-
14071909S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel., biały
-
14091404B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 2-kr komp./tel., alu
-
14091606B.X Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 2-kr komp./tel., ant
-
14091909S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 2-kr komp./tel., biały
-
11371909S.1/B.3/B.7 Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego biały
-
11371606B.X Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego, ant mat
-
11371404B.Kwadrat/B.7 Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego alu mat, lak
-
11371929S.1/B.3/B.7 Płytka czoł. pokręt. reg. do regulatora obrotów, biały
-
11371626B.X Płytka czoł. pokręt. reg. do regulatora obrotów, ant
-
11371424B.Kwadrat/B.7 Płytka czoł. pokręt. reg. do regulatora obrotów, alu
-
5311378982B.Kwadrat Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego, krem
-
5311378989B.Kwadrat Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego biały
-
47438914B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. samozaciski, pomarańczowy
-
47431909S.1/B.3/B.7 Gniazdo SCHUKO z uz. biały
-
41438912B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. zaciski śrubowe, czerwony
-
41438913B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. zaciski śrubowe, zielony
-
41438914B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. zaciski śrubowe, pomarańczowy
-
41438989B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. biały
-
47431912S.1/B.3/B.7 Gniazdo SCHUKO, czerwony
-
47431913S.1/B.3/B.7 Gniazdo SCHUKO, zielony
-
47431914S.1/B.3/B.7 Gniazdo SCHUKO, pomarańczowy
-
47438912B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. samozaciski, czerwony
-
47438913B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. samozaciski, zielony
-
47438982B.Kwadrat/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz., krem
-
41231404B.Kwadrat/B.7 Gniazdo SCHUKO z uz. z przesł. st. alu
-
41231606B.X Gniazdo SCHUKO z uz. z przesł. st. ant
-
41431404B.Kwadrat/B.7 Gniazdo SCHUKO z uz. alu
-
41431606B.X Gniazdo SCHUKO z uz., ant
-
47231404B.Kwadrat/B.7 Gniazdo SCHUKO z uz. alu
-
47431404B.Kwadrat/B.7 Gniazdo SCHUKO z uz. alu
-
41238982B.Kwadrat/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. z przesł. st., krem
-
41438982B.Kwadrat/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz., krem
-
1083190900S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa z zamkiem do łącznika żaluzjowego na klucz, biały
-
15078982B.Kwadrat/S.1 Płytka czołowa do łącznika na klucz, krem
-
15071606B.X Płytka czołowa do łącznika na klucz, ant mat
-
15071909S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do łącznika na klucz, biały
-
15078989B.X/S.1 Płytka czołowa do łącznika na klucz biały
-
1081140400B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa z zamkiem do łącznika żaluzjowego na klucz, alu
-
1081160600S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa z zamkiem do łącznika żaluzjowego na klucz, antracyt
-
1081190900S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa z zamkiem do łącznika żaluzjowego na klucz, biały mat
-
1081898900B.x Płytka czołowa z zamkiem do łącznika żal. na klucz biały połysk
-
1082190900B.x Płytka czołowa z zamkiem do łącznika żaluzjowego na klucz, biały
-
1082898900B.Kwadrat Płytka czołowa z zamkiem do łącznika żal. na klucz biały połysk
-
15068982B.Kwadrat/S.w Płytka czołowa do łącz. żaluzj. na klucz, krem
-
15061404B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do łącz. żaluzj. na klucz, alu mat, lak
-
15061606B.X Płytka czołowa do łącz. żaluzj. na klucz, ant mat
-
15061909S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do łącz. żaluzj. na klucz, biały
-
15068989B.X/S.1 Płytka czołowa do łącz. żaluzj. na klucz biały
-
1080140400B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika żaluzjowego obr. alu lakier
-
1080160600B.x Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika żaluzjowego obrotowego, antracyt mat
-
1080190900S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika żaluzjowego obrotowego, biały
-
1081898200B.Kwadrat Płytka czołowa z zamkiem do łącznika żaluzjowego na klucz, krem połysk
-
16221404B.Kwadrat/B.7 Klawisz z nadrukiem "0", do łącz. 2- i 3-bieg. alu
-
16201909S.1/B.3/B.7 Klawisz do łączników 1-klaw. biały mat
-
16261606B.X Klawisz p.opis. do łączników 1-klaw., ant mat
-
16261909S.1/B.3/B.7 Klawisz p.opis. do łączników 1-klaw. biały
-
16241404B.Kwadrat/B.7 Klawisz z czerw. socz. z nadrukiem "0" do łącz. 2- i 3-bieg. alu
-
16241606B.X Klawisz z czerw. socz. z nadrukiem "0" do łącz. 2- i 3-bieg., ant
-
16241909S.1/B.3/B.7 Klawisz z czerw. socz. z nadrukiem "0" do łącz. 2- i 3-bieg. biały
-
16231404B.Kwadrat/B.7 Klawisze do łącz. 2-klawiszowych alu mat, lak
-
16231606B.X Klawisze do łącz. 2-klawiszowych ant mat
-
16231909S.1/B.3/B.7 Klawisze do łącz. 2-klawiszowych biały
-
16511959S.1/B.3/B.7 Klawisz z czerw. socz. i wyczuwalnym symbolem do "dzwonek", biały
-
16251909S.1/B.3/B.7 Klawisze nadr. symb. "strzałka" do łącz. żaluzj., biały
-
16221606B.X Klawisz z nadrukiem "0", do łącz. 2- i 3-bieg., ant
-
16961404B.Kwadrat/B.7 Klawisz z 5 soczewkami i dużum polem opis do łącz 1-klaw, alu, mat
-
16961606B.Kwadrat/B.3/B.7 Klawisz z 5 soczewkami i dużum polem opis do łącz 1-klaw ant
-
16961909S.1/B.3/B.7 Klawisz z 5 dołączonymi soczewkami i dużum polem opisowym, biały
-
16281404B.Kwadrat/B.7 Klawisz z 5 dołącz. socz. i p.opis. do łącz. 1-klaw., alu mat, lak
-
16281606B.X Klawisz z 5 dołącz. socz. i p.opis. do łączników 1-klaw., ant mat
-
16281909S.1/B.3/B.7 Klawisz z 5 dołącz. socz. i p.opis. do łączników 1-klaw., biały
-
16251404B.Kwadrat/B.7 Klawisze nadr. symb. "strzałka" do łącz. żaluzj., alu mat, lak
-
3313079909B.x Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem standard brytyjski, biały mat
-
3313078989B.Kwadrat Płytka czołowa do gn. z uz. standard bryt. biały
-
3313078982B.Kwadrat Płytka czołowa do gn. z uz. standard bryt., krem
-
3313071606B.X/S.1 Płytka czołowa do gn. z uz. standard bryt., ant mat
-
3313071404B.Kwadrat/S.1/B.7 Płytka czołowa do gn. z uz. standard bryt. alu mat
-
3315421404B.Kwadrat/B.7 Gniazdo HDMI alu
-
WDF4800PW2one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, biały
-
WDF4800PW1one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, biały
-
WDF4800AT2one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, antracyt
-
WDF4800AT1one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, antracyt
-
WDF48001one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego High End
-
3315431404B.Kwadrat/B.7 Gniazdo HDMI z przyłączem 90° alu
-
3315431606B.X Gniazdo HDMI z przyłączem 90°, ant
-
3315431909S.1/B.3/B.7 Gniazdo HDMI z przyłączem 90° biały
-
3315438989B.X/S.1 Gniazdo HDMI z przyłączem 90° biały
-
3315398989B.X/S.1 Gniazdo USB / 3, 5 mm Audio biały
-
3315421606B.X Gniazdo HDMI, ant
-
3315421909S.1/B.3/B.7 Gniazdo HDMI biały
-
3315428989B.X/S.1 Gniazdo HDMI biały
-
3315438982B.Kwadrat/S.1 Gniazdo HDMI z przyłączem 90°, krem
-
3315428982B.Kwadrat/S.1 Gniazdo HDMI, krem
-
3315391404B.Kwadrat/B.7 Gniazdo USB / 3, 5 mm Audio alu
-
3315391606B.X Gniazdo USB / 3, 5 mm Audio, ant
-
3315391909S.1/B.3/B.7 Gniazdo USB / 3, 5 mm Audio biały
-
3315398982B.Kwadrat/S.1 Gniazdo USB / 3, 5 mm Audio, krem
-
85342289B.X/S.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m biały
-
85342283B.Kwadrat/B.7 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m alu
-
85342285B.X/S.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m, ant
-
85342288S.1/B.3/B.7 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m biały
-
85342183B.Kwadrat/B.7 Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m alu
-
85342185B.X/S.1 Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m, ant
-
85342188S.1/B.3/B.7 Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m biały
-
85341183B.Kwadrat/B.7 Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m alu
-
85341185B.X/S.1 Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m, ant
-
85341188S.1/B.3/B.7 Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m biały
-
85341288S.1/B.3/B.7 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m biały
-
85342282B.Kwadrat/S.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m, krem
-
85342189B.X/S.1 Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m biały
-
85342182B.Kwadrat/S.1 Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m, krem
-
85341189B.X/S.1 Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m biały
-
85341182B.Kwadrat/S.1 Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m, krem
-
85341289B.X/S.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m biały
-
85341282B.Kwadrat/S.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m, krem
-
85341283B.Kwadrat/B.7 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m alu
-
85341285B.X/S.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m, ant
-
11098989B.X/S.1 Pierścień oddzielający do płytki czołowej biały
-
11091909S.1/B.3/B.7 Pierścień oddzielający do płytki czołowej biały
-
11091606B.X Pierścień oddzielający do płytki czołowej, ant
-
11091404B.Kwadrat/B.7 Pierścień oddzielający do płytki czołowej alu
-
11099089B.X/S.1 Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50 mm, biały
-
11091919S.1/B.3/B.7 Pierścień przejściowy do płytki centralnej 50 x 50 mm, biały
-
11091414B.Kwadrat/B.7 Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50 mm, alu
-
11091616B.X Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50 mm, ant
-
11098982B.Kwadrat/S.1 Pierścień oddzielający do płytki czołowej, krem
-
11099082B.Kwadrat/S.1 Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50 mm, krem
-
85745282B.Kwadrat/S.1 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., krem
-
85745289B.X/S.1 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., biały
-
85745288S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink łącznik czasowy biały
-
85745285B.X/S.1 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., ant
-
85745283B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., alu mat
-
85745182B.Kwadrat/S.1 KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. czas. ster. żaluzj., krem
-
85745189B.X/S.1 KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. czas. ster. żaluzj., biały
-
85745188S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. czas. ster. żaluzj., biały
-
85745185B.X/S.1 KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. czas. ster. żaluzj., ant
-
85745183B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. czas. ster. żaluzj., alu
-
16408989B.X/S.1 Nasadka z nadrukiem i czerw. socz. łącz. k. hotel., biały
-
16401909S.1/B.3/B.7 Nasadka z nadrukiem i czerw. socz. łącz. k. hotel., biały
-
16401606B.X Nasadka z nadrukiem i czerw. socz. łącz. k. hotel., ant
-
16401404B.Kwadrat/B.7 Nasadka z nadrukiem i czerw. socz. łącz. k. hotel., alu mat, lak
-
16408982B.Kwadrat/S.1 Nasadka z nadrukiem i czerw. socz. łącz. k. hotel., krem
-
85145182B.X KNX RF quicklink Przycisk 1-kr, krem
-
85145189B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr biały
-
85146182B.Kwadrat/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr, krem
-
85146189B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr biały
-
85648182B.Kwadrat/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr, krem
-
85648189B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr biały
-
85145188S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr biały
-
85145185B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr, ant
-
85145183B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr alu
-
85146188S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr biały
-
85146185B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr, ant
-
85146183B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr alu
-
85648188S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr biały
-
85648185B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr, ant
-
85648183B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr alu
-
20341909B.3/B.7 Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, biały
-
20308989B.Kwadrat Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącz. i diodą biały
-
20308982B.Kwadrat Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, krem
-
20311404B.X Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą alu
-
20311606B.X Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, ant
-
20311909B.3/B.7 Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, biały
-
20348982B.Kwadrat Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, krem
-
20348989B.Kwadrat Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., łącz. i 2 diodami LED, biały
-
20341404B.X Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED alu
-
20341606B.X Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, ant
-
20318989B.Kwadrat Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, biały
-
20301909B.3/B.7 Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą biały
-
20301606B.X Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, ant
-
20301404B.X Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą alu
-
20268989B.Kwadrat Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. biały
-
20268982B.Kwadrat Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr., krem
-
20261909B.3/B.7 Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. biały
-
20261606B.X Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr., ant
-
20261404B.X Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. alu
-
20318982B.Kwadrat Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, krem
-
85345182B.Kwadrat/S.1 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 1, 1m, kremowy, połysk
-
85345189B.x/S.1 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 1, 1m, biały, połysk
-
85346182B.Kwadrat/S.1 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 2, 2m, kremowy, połysk
-
85346189B.x/S.1 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 2, 2m, biały, połysk
-
85346188S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 2, 2m, biały, mat
-
85346185B.x/S.1 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 2, 2m, antracyt, mat
-
85346183B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 2, 2m, alu, mat
-
85345188S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 1, 1m, biały, mat
-
85345185B.x/S.1 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 1, 1m, antracyt, mat
-
85345183B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 1, 1m, alu, mat
-
85241182B.Kwadrat/S.1 Przycisk żaluzjowy komfort do sterownika żaluzjowego, krem
-
85241189B.X/S.1 Przycisk żaluzjowy komfort do sterownika żaluzjowego, biały
-
85741182B.Kwadrat/S.1 Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., krem
-
85241188S.1/B.3/B.7 Przycisk żaluzjowy komfort do sterownika żaluzjowego, biały
-
85241185B.X/S.1 Przycisk żaluzjowy komfort do sterownika żaluzjowego, ant
-
85221100one.platform Sterownik żaluzjowy komfort, mechanizm
-
85741189B.X/S.1 Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., biały
-
85741188S.1/B.3/B.7 Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., biały
-
85741185B.X/S.1 Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., ant
-
85141188S.1/B.3/B.7 Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster. biały
-
85141185B.X/S.1 Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster., ant
-
85141183B.Kwadrat/B.7 Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster. alu
-
85142188S.1/B.3/B.7 Przycisk 2-kr biały
-
85142185B.X/S.1 Przycisk 2-kr, ant
-
85142183B.Kwadrat/B.7 Przycisk 2-kr alu
-
85141182B.Kwadrat/S.1 Przycisk 1-kr do do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster., krem
-
85141189B.X/S.1 Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster. biały
-
85142182B.Kwadrat/S.1 Przycisk 2-kr, krem
-
85142189B.X/S.1 Przycisk 2-kr biały
-
140309B.Kwadrat/K.1/K.5 Płytka czołowa do gniazda wyrów. potencjału 2-kr biały, połysk
-
140302B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazda wyrównania potencjału 2-kr, krem, połysk
-
14031909Q.1/Q.3 Płytka czołowa do gniazda wyrównania potencjału podwójnego, biały
-
14031606B.X/K.X Płytka czołowa gn. wyrów. potencjału podwójnego, ant
-
14031404B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa gn. wyrów. potencjału podwójnego, alu
-
16408992B.Kwadrat Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, kremowy, połysk
-
WDE5056Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10A
-
WDE505203Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10 A, styki 1NO, 1 NC
-
WDE505601Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową, 2A styk zmienny
-
WDE505201Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 2A, 2 styki zgłoszeniowe
-
WDE505103Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 2A, styki 1NO, 1NC
-
WDE505102Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 2A
-
WDE505101Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10A, 2 styki zgłoszeniowe
-
WDE503808one.platform Łącznik 2-klaw. przyciskowy 2 x zestyk zmienny z oddz. zac. wej.
-
WDE503501one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
-
WDE503404one.platform Łącznik 2-klaw. grupowy przyciskowy, 4 styki zwierne
-
WDE503203one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
-
WDE503101one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny
-
WDE385620one.platform Łącznik zwierny na klucz i wkładkę patentową
-
16408984B.Kwadrat/B.7 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, alu mat, lakierowany
-
16409906B.Kwadrat/B.3/B.7 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, antracyt, mat
-
16409909B.3/B.7 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, biały, mat
-
16408999B.Kwadrat Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, biały, połysk
-
WDEM5035one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyciskowy, 2 zestyki zwierne
-
20441909B.3/B.7 Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., biały
-
20441606B.X Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., ant
-
20441404B.X Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr. alu
-
20448989B.Kwadrat Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., biały
-
20448982B.Kwadrat Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., krem
-
2873one.platform Ściemniacz obrotowy obc. R/L 20-500 W; obsługa lamp LED 3-100 W
-
2973one.platform Ściemniacz obrotowy uniwersalny obc. R/L/C 20-210 W, LED 3-60 W
-
296110one.platform Ściemniacz obrotowy komfort obciążenie R/L/C 20-420 W, LED 3-100 W
-
296210one.platform Rozszerzenie ściemniacza obrotowego komfort
-
2909one.platform Ściemniacz obrotowy obciążenie R 20-200 W, LED 3-40 W
-
85421200Uniwersalny przycisk ze ściemniaczem, komfort, pojed. (R, L, C, LED)
-
85422100one.platform Uniwersalny ściemniacz przyciskowy 2-kr, mechanizm
-
29531606B.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, antracyt mat
-
29531404B.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, alu mat lakierowany
-
29511606B.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB antracyt mat
-
29511404B.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB alu. mat
-
29521606B.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie czerwone/zielone, antracyt mat
-
29521404B.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie czerwone/zielone, alu. mat
-
WDE5101one.platform Łącznik i sygnalizator świetlny E10, zestyk zwierny
-
WDE510110one.platform Łącznik i sygnalizator świetlny E10, zestyk zwierny
-
WDF6655one.platform Sygnalizator świetlny E14
-
11241909S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10 biały
-
11241606B.X Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10, ant
-
11241404B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10 alu
-
11981606B.X Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14, ant
-
11981404B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14 alu
-
16328982B.Kwadrat/S.1 Płytka czoł. pokręt. reg. do mech. łącz. czas. 0-15 min, krem
-
16338982B.Kwadrat/S.1 Płytka czoł. pokręt. reg. do mech. łącz. czas. 120 min, krem
-
16328989B.X/S.1 Płytka czoł. pokręt. reg. do mech. łącz. czas. 0-15 min, biały
-
16321909S.1/B.3/B.7 Płytka czoł. pokręt. reg. do mech. łącz. czas. 0-15 min, biały
-
16321606B.X Płytka czoł. pokręt. reg. do mech. łącz. czas. 0-15 min, ant mat
-
16321404B.Kwadrat/B.7 Płytka czoł. pokręt. reg. mech. łącz. czas. 0-15 min, alu mat, lak
-
16338989B.X/S.1 Płytka czoł. pokręt. reg. do mech. łącz. czas. 120 min, biały
-
16331909S.1/B.3/B.7 Płytka czoł. pokręt. reg. do mech. łącz. czas. 120 min, biały
-
16331606B.X Płytka czoł. pokręt. reg. do mech. łącz. czas. 120 min, ant mat
-
16331404B.Kwadrat/B.7 Płytka czoł. pokręt. reg. mech. łącz. czas. 120 min, alu mat, lak
-
10091919S.1/B.3/B.7 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, biały
-
10091616B.3/B.7 Zaślepka z elementem centralnym i mocowaniem na śruby, antracyt
-
10091414B.7 Zaślepka z elementem centralnym i mocowaniem na śruby, alu
-
10098982B.Kwadrat/S.1 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, krem, połysk
-
6710098982B.Kwadrat/S.1 Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, krem
-
10091909S.1/B.3/B.7 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, biały
-
10091606B.Kwadrat/B.3/B.7 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, antracyt
-
10091404B.Kwadrat/B.7 Zaślepka z płytką czołową bez pazurków rozporowych, alu
-
10098919S.1/B.3/B.7 Zaślepka z elementem centralnym, przykręcanym, biały, połysk
-
6710098989B.X/S.1 Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, biały
-
6710091909S.1/B.3/B.7 Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, biały
-
6710091606B.X Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, ant
-
6710091404B.Kwadrat/B.7 Zaślepka z płytką czołową z cokołem i pazurkami, alu
-
10098989B.Kwadrat/S.1/B.3/B.7 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, biały
-
3965898996B.X Płytka czołowa do gn. z uz. z pokrywą, ant mat
-
3965898994B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do gn. z uz. z pokrywą alu mat, lak
-
3965831909B.3/B.7 Płytka czołowa z przysłonami styków do gn. z uziem. z pokrywą, biały mat
-
3961038999B.X Płytka czołowa do gniazda bez uz. biały
-
3961038996B.X Płytka czołowa do gniazda bez uz., ant mat
-
3961038994B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do gniazda bez uz. alu mat
-
3967031909B.3/B.7 Płytka czołowa do gniazda bez uz. biały
-
5314078989B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel. biały
-
30848989B.x Radio Touch DAB+, Bluetooth biały połysk
-
30849909B.x Radio Touch DAB+, Bluetooth biały mat
-
30841606B.x Radio Touch DAB+, Bluetooth antracyt mat
-
30841404B.x Radio Touch DAB+, Bluetooth alu mat
-
29841404B.x Radio Touch DAB+ alu mat
-
29841606B.x Radio Touch DAB+ antracyt mat
-
29848989B.x Radio Touch DAB+ biały połysk
-
29849909B.x Radio Touch DAB+ biały mat
-
WDE3032one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski
-
WDE303212one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski 16A
-
WDE303808one.platform Łącznik 2-klawiszowy 2-kr uniwersalny (schodowy), mech., zac. śrub.
-
WDE633023one.platform Łącznik 3-klawiszowy 3-krotny, mechanizm, zaciski śrubowe
-
533032one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski
-
WDE382120one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej 1-bieg
-
WDE382210one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej 2-bieg., mechanizm
-
WDE383110one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny 1-bieg.
-
WDE383120one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkł. pat. zwierny 1-b, przył N, IP44
-
WDE383210one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny 2-bieg.
-
WDE384103one.platform Łącznik żaluzjowy obrotowy, 1-biegunowy, zaciski śrubowe
-
WDE384203one.platform Łącznik żaluzjowy obrotowy, 2-biegunowy, zaciski śrubowe
-
WDE385103one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz 1-biegunowy, zaciski śrubowe
-
WDE385203one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz 2-biegunowy, zaciski śrubowe
-
WDF4400one.platform Przyłącze kablowe, mechanizm, bez zacisków przyłączeniowych
-
WDF4611Rone.platform Płytka nośna pojedyncza z czerwonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4612Wone.platform Płytka nośna pojedyncza z białym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4614Gone.platform Płytka nośna pojedyncza z zielonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4617Sone.platform Płytka nośna pojedyncza z czarnym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4711Rone.platform Płytka nośna podwójna z czerwonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4712Wone.platform Płytka nośna podwójna z białym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4714Gone.platform Płytka nośna podwójna z zielonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4715None.platform Płytka nośna podwójna z brązowym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4716Pone.platform Płytka nośna podwójna z pomarańczowym elementem mocującym mechanizm
-
WDF4717Sone.platform Płytka nośna podwójna z czarnym elementem mocującym, mechanizm
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Krotność1
-
KolorAluminium
-
Kod RALPodobne do RAL 9006
-
PowierzchniaMat
-
MateriałAluminium, Metal
-
WykończenieAnodowane
-
Wysokość146 mm
-
Szerokość95 mm
-
Głębokość9,60 mm
-
Pole opisoweNie
-
MontażPionowy
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 13096914
B.7 Ramka z dużym wycięciem aluminium/biały mat
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12
PDF397,91 kB
Deklaracja zgodności UE
Berker B.Kwadrat, S.1, B3, B7 Ramki; 1011…, 1012…, 1013…,104…, 1015…, 102…, 1309…
PDF304,69 kB
Zobacz inne produkty z tej serii
-
5
-
1
10223609B.7 Ramka 2-krotna pozioma, stal szlachetna/biały matCena342,70 zł/ szt. *342,70 zł/ szt. * -
2
10233609B.7 Ramka 3-krotna pozioma, stal szlachetna/biały matCena555,90 zł/ szt. *555,90 zł/ szt. * -
3
10233606B.7 Ramka 3-krotna pozioma, stal szlachetna/antracyt matCena555,90 zł/ szt. *555,90 zł/ szt. * -
4
10116904B.7 Ramka 1-krotna, alu/antracyt matCena215,40 zł/ szt. *215,40 zł/ szt. * -
5
10223606B.7 Ramka 2-krotna pozioma, stal szlachetna/antracyt matCena342,70 zł/ szt. *342,70 zł/ szt. *