B.X/S.1 Nasadka z nadrukiem i czerw. socz. łącz. k. hotel., biały 16408989
Produkty podobne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (5)Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 217 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Element sterujący/obsługowyKarta hotelowa
-
KolorBiały
-
Kod RALPodobne do RAL 9010
-
PowierzchniaPołysk
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieBarwiony
-
Wysokość50 mm
-
Szerokość56 mm
-
Głębokość22 mm
-
Rodzaj montażuMontaż zaciskowy
-
Z soczewkąTak
-
Pole opisoweNie
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Powiązane systemyB.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 16408989
B.X/S.1 Nasadka z nadrukiem i czerw. socz. łącz. k. hotel., biały
PDF -
Instrukcja montażu
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05)
Instrukcja montażu en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28
PDF785,61 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)
Instrukcja montażu en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05)
Instrukcja montażu en-GB 2017-09-08
PDF730,88 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (FR-SV-PL, 2014-05)
Instrukcja montażu fr-FR, pl-PL, sv-SE 2014-05-28
PDF801,93 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (FR-SV-PL, 2020-11)
Instrukcja montażu fr-FR, pl-PL, sv-SE 2020-11-13
PDF919,10 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (PL 2014-05)
Instrukcja montażu pl-PL 2018-02-15
PDF716,89 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Klawisze łączników; 140…, 141…, 142…, 143…, 146…, 149…, 1562…, 164…, 165…, 166…, 169…, 531…
PDF236,13 kB
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-23
PDF335,19 kB
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-23
PDF307,54 kB
Declaration of conformity International 2021-07-28
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-27
PDF192,31 kB