- Berker B.3 - Gniazda
- Berker B.7 - Gniazda
- Zobacz więcej
B.3/B.7 Płytka czołowa z przysłonami styków do gn. z uziem. z pokrywą, biały mat 3965831909
Cena
64,30 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorBiały
-
PowierzchniaMat
-
MateriałTworzywo duroplastyczne
-
WykończenieBarwiony
Wymiary
-
Wysokość58 mm
-
Szerokość58 mm
-
Głębokość35 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe
Akcesoria
-
Pole opisoweNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK02
Identyfikacja
-
Konfiguracja elementówPłytka czołowa
-
Powiązane systemyB.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 3965831909
B.3/B.7 Płytka czołowa z przysłonami styków do gn. z uziem. z pokrywą, biały mat
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Mechanizmy gniazd wtyczkowych z uziemieniem i płytki czołowe; 394…, 396…
PDF173,17 kB
Więcej materiałów