B.Kwadrat/B.3/B.7 Płytka czołowa do przyłączy kablowych, antracyt 10191606
Cena
36,60 zł
/ szt.
*
Produkty podobne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 212 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Liczba połączeń0
Materiały
-
KolorAntracyt
-
Kod RALPodobne do RAL 7021
-
PowierzchniaMat
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieBarwiony
Wymiary
-
Wysokość55 mm
-
Szerokość55 mm
-
Głębokość20 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Powiązane systemyB.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 10191606
B.Kwadrat/B.3/B.7 Płytka czołowa do przyłączy kablowych, antracyt
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12
PDF379,59 kB
Więcej materiałów