- tehalit.WA - maskownice 55x55 mm
- Berker B.Kwadrat - Komunikacja i multimedia
- Berker B.3 - Komunikacja i multimedia
- Berker B.7 - Komunikacja i multimedia
- Berker Q.1 - Komunikacja i multimedia
- Berker Q.3 - Komunikacja i multimedia
- Berker Q.7 - Komunikacja i multimedia
- Berker K.1 - Komunikacja i multimedia
- Berker K.5 - Komunikacja i multimedia
- Berker R.1 - Komunikacja i multimedia
- Berker R.3 - Komunikacja i multimedia
- Berker R.8 - Komunikacja i multimedia
- Berker Serie 1930 - Komunikacja i multimedia
- Berker Serie Glas - Komunikacja i multimedia
- Berker Serie R.classic - Komunikacja i multimedia
- Zobacz więcej
one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 1-kr (RJ45), ekran., kat.6a ISO WDF41076
Wkrótce dostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (22)Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 610 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Częstotliwość
-
Szerokość pasma przenoszenia500 - 500 MHz
Sprzęt
-
Liczba wyjść1
-
Z pokrywą uchylnąNie
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-40 - 70 °C
Materiały
-
KolorLight grey
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuZacisk LSA+
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Napięcie
-
Napięcie znamionowe72 V
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy0,50 A
Wymiary
-
Zakres głębokości wbudowania31 mm
-
Wymiary otworu (szer. x wys.)71,0 x 71,0
Dodatkowe informacje
-
WyjściaZ kątem nachylenia wyjścia 45°
-
NapięcieNadaje się do PoE+
-
MontażŚruba mocująca poprzez płytkę nośną, Bez łapek rozporowych
-
OchronaBez ekranu ochronnego
-
Płytka nośna/pierścień nośnyZewnętrzne oczka na pierścieniu nośnym można odłamać w przypadku serii obrotowych
-
Typ połączeniaZ zaciskami LSA +
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WDF41076
one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 1-kr (RJ45), ekran., kat.6a ISO
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-19
PDF335,10 kB
Więcej materiałów