EAN
3250610092705
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
- Berker B.Kwadrat - Akcesoria
- Berker B.3 - Akcesoria
- Berker B.7 - Akcesoria
- Berker Q.1 - Akcesoria
- Berker Q.3 - Akcesoria
- Berker Q.7 - Akcesoria
- Berker K.1 - Akcesoria
- Berker K.5 - Akcesoria
- Berker R.1- -Akcesoria
- Berker R.3 - Akcesoria
- Serie 1930 - Akcesoria
- Serie Glas - Akcesoria
- Serie R.classic - Akcesoria
- Zobacz więcej
one.platform Przyłącze kablowe ze zwiększonym miejscem, mechanizm WDF4411
Cena
39,30 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (16)Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 568 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów1
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuBez
-
Liczba połączeń1
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe
Wymiary
-
Wysokość70 mm
-
Szerokość70 mm
-
Głębokość35 mm
-
Wymiary otworu (szer. x wys.)71,0 x 71,0
Materiały
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WDF4411
one.platform Przyłącze kablowe ze zwiększonym miejscem, mechanizm
PDF -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL
Narzędzia de-DE 2026-04-01
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-20
PDF343,46 kB
Więcej materiałów