B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do przyłączy kablowych, alu 10191404
Cena
49,90 zł
/ Sztuka
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 212 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.referenced_by.title
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Liczba połączeń0
Materiały
-
KolorAluminium
-
Kod RAL9006
-
PowierzchniaMat
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieLakierowany
Wymiary
-
Wysokość55 mm
-
Szerokość55 mm
-
Głębokość20 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Powiązane systemyB.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa 10191404
B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do przyłączy kablowych, alu
PDF -
ProductECDeclaration
EU Declaration of conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-11-28
PDF277,73 kB
Wi?cej materia?ów