B.Kwadrat Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr Reichle&De-Massari, krem 147202
EAN
4011334226741
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
74,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuGniazdo modułowe
Wymiary
-
Szerokość71 mm
-
Wysokość71 mm
-
Głębokość30 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RAL1013
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
Dodatkowe informacje
-
OznaczenieZatrzaskowe pole opisowe do montażu w odpowiednim pierścieniu adaptacyjnym
-
WyjściaZ kątem nachylenia wyjścia 30°
-
Powiązane serieBerker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker S.1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Płytki czołowe; 1039..., 1040..., 1064..., 1170..., 1181..., 1182..., 1201..., 1203..., 1407..., 1409..., 1461..., 1463..., 1464..., 1472..., 1480..., 1484..., 1492...., 5312..., 5314...
PDF268,79 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Więcej materiałów