- Berker B.Kwadrat - Regulacja temperatury
- Berker B.3 - Regulacja temperatury
- Berker B.7 - Regulacja temperatury
- Berker Q.1 - Regulacja temperatury
- Berker Q.3 - Regulacja temperatury
- Berker Q.7 - Regulacja temperatury
- Berker K.1 - Regulacja temperatury
- Berker K.5 - Regulacja temperatury
- Berker R.1 - Regulacja temperatury
- Berker R.3 - Regulacja temperatury
- Berker R.8 - Regulacja temperatury
- Zobacz więcej
one.platform Łącznik obrotowy 3-pozycyjny bez pozycji zerowej 2-1-3 WDE386113
Wkrótce dostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (28)Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 503 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 - 250 V
-
Napięcie znamionowe250 V
Prąd elektryczny
-
Prąd załączania10 AX (100W LED (SBL))
-
Prąd znamionowy10 A
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Wymiary
-
Głębokość42 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe35 mm
Materiały
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyObrotowy
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuZacisk śrubowy
Dodatkowe informacje
-
Rodzaj łącznikaBez położenia neutralnego: 2-1-3
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WDE386113
one.platform Łącznik obrotowy 3-pozycyjny bez pozycji zerowej 2-1-3
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-12
PDF346,97 kB
Więcej materiałów