The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker B.Kwadrat
    • Berker B.Kwadrat - Komu­nikacja i multimedia
    • 11701404
    EAN
    4011334255642
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker B.Kwadrat - Komu­nikacja i multimedia
    • Berker B.3 - Komu­nikacja i multimedia
    • Berker B.7 - Komu­nikacja i multimedia
    • A.1 - Tech­nologia komu­nika­cyjna
    • A.8 - Tech­nologia komu­nika­cyjna
    • C.1 - Tech­nologia komu­nika­cyjna
    • C.8 - Tech­nologia komu­nika­cyjna
    • Zobacz więcej

    B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa pojedyncza zas. chr. p. kurz., p.opis., alu 11701404

    Cena
    76,10  zł
    / szt. *
    76,10  zł
    / szt. *

    Produkty podobne

    WAF1160TA
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa pojedyncza zas. chr. p. kurz., p.opis., alu

    11701404

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów

    Specyfikacja techniczna

    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Gniazdo modu­łowe
    • Liczba połączeń
      1
    Materiały
    • Kolor
      Alumi­nium
    • Kod RAL
      Podobne do RAL 9006
    • Powierzchnia
      Mat
    • Materiał
      Termo­plast
    • Wykoń­czenie
      Lakie­ro­wany
    Wymiary
    • Wyso­kość
      55 mm
    • Szero­kość
      55 mm
    • Głębo­kość
      9 mm
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    • Powią­zane systemy
      B.x

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11701404
    PDF
    RoHS report 11701404
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 11701404 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 11701404

    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration of conformity International 2021-09-02 | Hager Polska

      Declaration of conformity International 2021-09-02

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-04

      PDF
      147,90 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WAF2165AT - Pł.czoł. 2-kr., Krone, wyjście 30°, A.x/C.x/S.x/B.x/Q.x/K.x antrac.
      WAF2165AT
      Pł.czoł. 2-kr., Krone, wyjście 30°, A.x/C.x/S.x/B.x/Q.x/K.x antrac.
      Cena
      107,00  zł
      / szt. *
      107,00  zł
      / szt. *
    • 2
      WAF2163AT - Płytka czołowa do pojedynczego modułu RDM, A.x/C.x antracyt
      WAF2163AT
      Płytka czołowa do pojedynczego modułu RDM, A.x/C.x antracyt
      Cena
      93,00  zł
      / szt. *
      93,00  zł
      / szt. *
    • 3
      WAF1172WG - Płytka czoł. Ø22,5mm jedn. sygn. i poleceń A.x/C.x biały połysk
      WAF1172WG
      Płytka czoł. Ø22, 5mm jedn. sygn. i poleceń A.x/C.x biały połysk
      Cena
      39,40  zł
      / szt. *
      39,40  zł
      / szt. *
    • 4
      WAF1172WM - Płytka czoł. Ø22,5mm jedn. sygn. i poleceń A.x/C.x biały mat
      WAF1172WM
      Płytka czoł. Ø22, 5mm jedn. sygn. i poleceń A.x/C.x biały mat
      Cena
      39,40  zł
      / szt. *
      39,40  zł
      / szt. *
    • 5
      WAF1171WG - Płytka czołowa Ø18,8mm jedn. sygn. i poleceń A.x/C.x biały połysk
      WAF1171WG
      Płytka czołowa Ø18, 8mm jedn. sygn. i poleceń A.x/C.x biały połysk
      Cena
      39,40  zł
      / szt. *
      39,40  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32