B.X/S.1 KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. czas. ster. żaluzj., biały 85745189
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 130 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Obsługiwane tryby konfiguracjiquicklink
-
Z systemem magistrali KNX radioTak
-
Protokół radiowyKNX Radio
-
Liczba kanałów2
-
Przełączanie na czas letni/zimowyTak
-
Z połączeniem magistraliTak
-
Czas działania2 min
-
Przesunięcie czasu astronomicznego2 h
-
Zasilanie rezerwowe akumulatora8 h
-
Rezerwa mocy w latach0
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
-
KolorBiały
-
FunkcjaŁatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, 1 tryb pracy w górę/w dół, Możliwość konfiguracji funkcji nadajnika i/lub odbiornika, Z blokadą przycisków, Funkcja „przyjęcie”, polecenia automatyczne, radiowe i polecenia rozszerzeń nie są wykonywane (blokada), Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
-
OchronaZ zabezpieczeniem przed demontażem
-
Liczba modułów0
-
Wysokość55,50 mm
-
Szerokość55,50 mm
-
Głębokość30,30 mm
-
Powiązane systemyB. x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 85745189
B.X/S.1 KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. czas. ster. żaluzj., biały
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2022-05-23
PDF1,26 MB -
Baza danych produktów KNX
ETS4-ETS5 (vers. 1.1.1) - KNX Database for KNX radio shutter timer quicklink
Baza danych produktów KNX International 2020-01-01
KNXPROD15,64 MBKNX Database (from ETS3) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100)
Baza danych produktów KNX International 2020-01-01
VD518,69 MBKNX Database (from ETS4) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100)
Baza danych produktów KNX International 2020-01-01
KNXPROD15,64 MB -
Przewodnik
Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52A)
Przewodnik en-GB, pl-PL 2013-01-16
PDF2,26 MB
Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52B)
Przewodnik en-GB, pl-PL 2012-09-13
PDF3,60 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-05-04
PDF288,56 kB
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-05-04
PDF286,16 kB