B.x/K.x/Q.x/R.x KNX RF Mechanizm zasilający do nasadek aplikacyjnych 85020100

EAN
4011334375869
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
219,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Charak­terystyka elek­tryczna
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    22 mm
  • Głębo­kość zabu­dowy prowad­nicy zębatej
    32 mm
  • szero­kość urządzenia do montażu na szynie (DMS)
    0 modules
  • Głębo­kość zabu­dowy obudowy
    22 mm
Konfi­guracja sieci
  • Sieć
    jako źródło zasilania dla nasadek do obsługi radiowej
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    z łapkami rozpo­ro­wymi
Podłączenie
  • Zaciski śrubowe (maks.)
    1 x 4/2 x 2,5 mm²
  • Liczba styków
    1
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
  • Zużycie energii
    niskie zapo­trze­bo­wanie na energię
  • Wilgot­ność względna (bez skro­plin)
    0…65 %
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    KNX radiowy – systemy obsługi
  • Główna linia projek­towa
    Berker.Net
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie