KNX e/s Q.x/K.x Moduł czujnika ruchu 2,2m z portem magistralnym i czuj. temp. 80262270
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (7)Niezbędne akcesoria
Specyfikacja techniczna
-
Obsługiwane tryby konfiguracjiETS, easy
-
Minimalny cykl pracy10 s
-
Zalecana wysokość montażu2,20 - 2,20 m
-
Maksymalny cykl pracy30 min
-
Z systemem magistrali KNX radioNie
-
Napięcie robocze magistrali21 - 32 V
-
Z połączeniem magistraliTak
-
Pobór prądu przez magistralę transmisji danych10 mA
-
Regulowana jasność reakcji5 - 1000 lx
-
Kąt detekcji regulowany45 - 90 °
-
Kąt detekcji w poziomie90 - 180
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
PrzyciskZ przyciskiem automatyczna/stałego ZAŁ./stałego WYŁ.
-
Rodzaj pracyZ 3 trybami pracy: automatyczny/stałe ZAŁ./stałe WYŁ
-
FunkcjaSymulacja obecności, Z funkcją "przyjęcie"
-
MontażZ pazurkami rozporowymi, Z zabezpieczeniem przed demontażem
-
Maksymalny zasięg na wprost8 m
-
Maksymalny zasięg boczny6 m
-
Wytwarza daneTak
-
Typy danychInformacje podstawowe, Ogólny telegram KNX
-
Formaty danychKNX (TP)
-
Szacowany dzienny wolumen danych10 KB - 100 KB
-
Generowanie danych w czasie rzeczywistymTak
-
Dane zapisane na urządzeniuNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 80262270
KNX e/s Q.x/K.x Moduł czujnika ruchu 2,2m z portem magistralnym i czuj. temp.
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, tr-TR 2021-10-04
PDF1,28 MB
Instrukcja montażu pl-PL, ru-RU 2021-10-04
PDF1,25 MB -
Baza danych produktów KNX
ETS4-ETS5 (vers. 1.1) - KNX Database for KNX Motion detector with BCU
Baza danych produktów KNX International 2020-01-01
KNXPROD254,40 kBETS Database for 80262xxx
Baza danych produktów KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25
KNXPROD254,40 kB -
Przewodnik
Application description ETS for 802621xx-802622xx - Motion detector with bus coupling unit (EN, 2016-08), easy link
Przewodnik en-GB, pl-PL 2016-08-04
PDF2,34 MB
Application description ETS for KNX Motion detector (EN, 2016-02)
Przewodnik International 2016-02-09
PDF2,90 MB
Application description ETS for KNX Motion detector (PL, 2016-02)
Przewodnik pl-PL 2016-02-18
PDF3,02 MB -
SupportDataActNotice
Data act notice en-GB 2026-09-04
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-07-30
PDF257,09 kB