K.5 KNX RF quicklink przycisk żaluzjowy, stal szlachetna, lakierowany 85245273
EAN
4011334481690
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
889,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Interfejs systemowy/brama mediów do systemu magistralnego 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Łączność
-
Z systemem magistrali KNX radioTak
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
Materiały
-
KolorStal szlachetna
Dodatkowe informacje
-
FunkcjaŁatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, 1 tryb pracy w górę/w dół, Funkcja pamięci umożliwiająca automatyczne wykonywanie zapamiętanych czasów podnoszenia i opuszczania z pozycją, Możliwość konfiguracji funkcji nadajnika i/lub odbiornika, Funkcja „przyjęcie”, polecenia automatyczne, radiowe i polecenia rozszerzeń nie są wykonywane (blokada), Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
-
OchronaZ zabezpieczeniem przed demontażem
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, pl-PL 2017-02-10
PDF3,07 MB -
Baza danych produktów KNX
Baza danych produktów KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD14,68 MB -
Przewodnik
Przewodnik en-GB, pl-PL 2012-02-23
PDF2,59 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-08-05
PDF288,29 kBDeclaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-08-05
PDF291,50 kB
Więcej materiałów