The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker B.Kwadrat
    • Berker B.Kwadrat - Akcesoria
    • 11091414
    EAN
    4011334256885
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker B.Kwadrat - Akcesoria
    • Berker B.3 - Akcesoria
    • Berker B.7 - Akcesoria
    • Zobacz więcej

    B.Kwadrat/B.7 Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50 mm, alu 11091414

    Cena
    17,40  zł
    / szt. *
    17,40  zł
    / szt. *

    Produkty podobne

    WAF7073TA
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    B.Kwadrat/B.7 Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50 mm, alu

    11091414

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      Alumi­nium
    • Kod RAL
      Podobne do RAL 9006
    • Powierzchnia
      Mat
    • Materiał
      Termo­plast
    • Wykoń­czenie
      Lakie­ro­wany
    Wymiary
    • Wyso­kość
      55,50 mm
    • Szero­kość
      55,50 mm
    • Głębo­kość
      8,50 mm
    • Powią­zane systemy
      B.x

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11091414
    PDF
    RoHS report 11091414
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 11091414 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 11091414

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 11091414 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 11091414

      B.Kwadrat/B.7 Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50 mm, alu

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12

      PDF
      381,14 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      11981909 - S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14 biały
      11981909
      S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14 biały
      Cena
      21,10  zł
      / szt. *
      21,10  zł
      / szt. *
    • 2
      10091909 - S.1/B.3/B.7 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, biały
      10091909
      S.1/B.3/B.7 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, biały
      Cena
      48,10  zł
      / szt. *
      48,10  zł
      / szt. *
    • 3
      10091616 - B.3/B.7 Zaślepka z elementem centralnym i mocowaniem na śruby, antracyt
      10091616
      B.3/B.7 Zaślepka z elementem centralnym i mocowaniem na śruby, antracyt
      Cena
      70,20  zł
      / szt. *
      70,20  zł
      / szt. *
    • 4
      10098912 - S.1 Zaślepka z elementem centralnym, przykręcanym, kremowy, połysk
      10098912
      S.1 Zaślepka z elementem centralnym, przykręcanym, kremowy, połysk
      Cena
      54,70  zł
      / szt. *
      54,70  zł
      / szt. *
    • 5
      11099082 - B.Kwadrat/S.1 Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50 mm, krem
      11099082
      B.Kwadrat/S.1 Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50 mm, krem
      Cena
      6,70  zł
      / szt. *
      6,70  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32