- Berker B.Kwadrat - Komunikacja i multimedia
- Montaż podtynkowy IP44
- Berker B.3 - Komunikacja i multimedia
- Berker B.7 - Komunikacja i multimedia
- Berker Q.1 - Komunikacja i multimedia
- Berker Q.3 - Komunikacja i multimedia
- Berker Q.7 - Komunikacja i multimedia
- Berker K.1 - Komunikacja i multimedia
- Berker K.5 - Komunikacja i multimedia
- Zobacz więcej
Płytka centralna do sprzęgła światłowodowego Duplex SC, biały, mat/aksamit 14801909
Cena
92,70 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Pierścień adaptacyjny 35 dostępne produkty -
Pole opisowe 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 411 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuGniazdo modułowe
-
Liczba połączeń2
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RALPodobne do RAL 9010
-
PowierzchniaMat
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
WykończenieBarwiony
Wymiary
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość30 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK05
Pojemność
-
Liczba modułów2
-
Powiązane systemyB.x, K.x, Q.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 14801909
Płytka centralna do sprzęgła światłowodowego Duplex SC, biały, mat/aksamit
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of conformity International 2021-09-02
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Więcej materiałów