B.7 Ramka 1-krotna, stal szlachetna/antracyt mat 10113606
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Termostat pokojowy 20 dostępne produkty
-
Termostat czasowy pokojowy 5 dostępne produkty
-
Łącznik instalacyjny 10 dostępne produkty
-
Ściemniacz 7 dostępne produkty
-
Przycisk 18 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 558 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
- Termostat pokojowy
- Termostat czasowy pokojowy
- Łącznik instalacyjny
- Ściemniacz
- Przycisk
- Gniazdo
- Programator czasowy do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Sterownik systemu sterowania oświetlenia
- Gniazdo ekwipotencjalne
- Przełącznik trzypozycyjny
- Sygnalizator świetlny do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Zaślepka
- Płytka czołowa płytki do wkładki sygnalizacyjnej
- Głośnik
- Sensor dotykowy do systemu magistralnego
- Przełącznik elektroniczny
- Element inteligentnego sterowania
- Klawisz sensora do systemu magistralnego
- Czujnik ruchu - element podstawowy
- Zegar sterujący do systemu magistralnego
- Puszka natynkowa
- Czujnik ruchu do systemu magistralnego
- Zasilacz z gniazdem USB
- Płytka nośna
- Mechanizm dla technologii komunikacyjnej
- Urządzenie elektroniczne do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Czujnik ruchu (sam czujnik)
- Gniazdo telekomunikacyjne (skrętka)
- Gniazda
- Łącznik/przycisk żaluzjowy
- Element centralny/klawisz do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Akcesoria/części do systemów magistralnych
- Sterownik żaluzjowy
- Płytka czołowa dla technologii komunikacyjnej
- Adapter przejściowy do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Akcesoria/części do osprzętu elektroinstalacyjnego
-
20261404
B.X Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. alu
544,00zł / szt.* -
20261606
B.X Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr., ant
534,00zł / szt.* -
20261909
B.3/B.7 Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. biały
525,00zł / szt.* -
20268982
B.Kwadrat Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr., krem
500,00zł / szt.* -
20268989
B.Kwadrat Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. biały
500,00zł / szt.* -
20301404
B.X Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą alu
499,00zł / szt.* -
20301606
B.X Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, ant
493,00zł / szt.* -
20301909
B.3/B.7 Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą biały
483,00zł / szt.* -
20308982
B.Kwadrat Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, krem
459,00zł / szt.* -
20308989
B.Kwadrat Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącz. i diodą biały
459,00zł / szt.* -
20311404
B.X Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą alu
586,00zł / szt.* -
20311606
B.X Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, ant
575,00zł / szt.* -
20311909
B.3/B.7 Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, biały
575,00zł / szt.* -
20318982
B.Kwadrat Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, krem
550,00zł / szt.* -
20318989
B.Kwadrat Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, biały
550,00zł / szt.* -
20341404
B.X Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED alu
1045,00 zł / szt.* -
20341606
B.X Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, ant
1045,00 zł / szt.* -
20341909
B.3/B.7 Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, biały
1058,00 zł / szt.* -
20348982
B.Kwadrat Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, krem
1001,00 zł / szt.* -
20348989
B.Kwadrat Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., łącz. i 2 diodami LED, biały
1001,00 zł / szt.*
-
20441404
B.X Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr. alu
1161,00 zł / szt.* -
20441606
B.X Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., ant
1161,00 zł / szt.* -
20441909
B.3/B.7 Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., biały
1184,00 zł / szt.* -
20448982
B.Kwadrat Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., krem
1128,00 zł / szt.* -
20448989
B.Kwadrat Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., biały
1128,00 zł / szt.*
-
3966
one.platform Łącznik cięgłowy samopowrotny uniwersalny, mechanizm, samozaciski
67,00zł / szt.* -
382610
one.platform Łącznik na klucz do wkładki patentowej, uniwersalny (schodowy)
326,00zł / szt.* -
533023
one.platform Łącznik 3-klawiszowy 3-krotny, mechanizm, zaciski śrubowe
96,00zł / szt.* -
533031
one.platform Łącznik 1-klawiszowy 1-biegunowy, mechanizm, samozaciski
17,60zł / szt.* -
533032
one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski
41,20zł / szt.* -
533035
one.platform Łącznik 2-klawiszowy seryjny (świecznikowy), mechanizm, samozaciski
22,40zł / szt.* -
533037
one.platform Łącznik 1-klawiszowy krzyżowy, mechanizm, samozaciski
34,20zł / szt.* -
53303212
one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2biegunowy
52,90zł / szt.* -
53303303
one.platform Łącznik 1-klawiszowy 3-biegunowy
88,00zł / szt.* -
53303808
one.platform Łącznik 2-klawiszowy 2-kr uniwersalny (schodowy), mech., zac. śrub.
84,50zł / szt.*
-
2873
one.platform Ściemniacz obrotowy obc. R/L 20-500 W; obsługa lamp LED 3-100 W
378,00zł / szt.* -
2909
one.platform Ściemniacz obrotowy obciążenie R 20-200 W, LED 3-40 W
137,00zł / szt.* -
2973
one.platform Ściemniacz obrotowy uniwersalny obc. R/L/C 20-210 W, LED 3-60 W
278,00zł / szt.* -
296110
one.platform Ściemniacz obrotowy komfort obciążenie R/L/C 20-420 W, LED 3-100 W
434,00zł / szt.* -
296210
one.platform Rozszerzenie ściemniacza obrotowego komfort
240,00zł / szt.* -
85421200
Uniwersalny przycisk ze ściemniaczem, komfort, pojed. (R,L,C,LED)
615,00zł / szt.* -
85422100
one.platform Uniwersalny ściemniacz przyciskowy 2-kr, mechanizm
733,00zł / szt.*
-
5056
mechanizmy Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10A
39,30zł / szt.* -
385620
mechanizmy Łącznik zwierny na klucz i wkładkę patentową
343,00zł / szt.* -
395619
mechanizmy Łącznik cięgłowy zwierny
95,00zł / szt.* -
503101
one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny
60,50zł / szt.* -
503203
one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
101,00zł / szt.* -
503501
one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
69,00zł / szt.* -
505102
Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową
39,80zł / szt.* -
505103
one.platform Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową, 2A
64,00zł / szt.* -
505601
one.platform Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową, 2A
41,30zł / szt.* -
535031
one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny
23,20zł / szt.* -
535035
one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyciskowy, 2 zestyki zwierne
33,50zł / szt.* -
16408984
B.Kwadrat/B.7 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, alu mat, lakierowany
362,00zł / szt.* -
16408992
B.Kwadrat Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, kremowy, połysk
350,00zł / szt.* -
16408999
B.Kwadrat Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, biały, połysk
350,00zł / szt.* -
16409906
B.Kwadrat/B.3/B.7 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, antracyt, mat
362,00zł / szt.* -
16409909
B.3/B.7 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, biały, mat
354,00zł / szt.* -
53503404
one.platform Łącznik 2-klaw. grupowy przyciskowy, 4 styki zwierne
74,00zł / szt.* -
53503503
one.platform Łącznik 2-klaw. przyciskowy, 2 zestyki zwierne oddz. zac. wej.
45,90zł / szt.*
-
47431909
S.1/B.3/B.7 Gniazdo SCHUKO z uz. biały
29,90zł / szt.* -
47438982
B.Kwadrat/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz., krem
28,90zł / szt.* -
47431606
B.X Gniazdo SCHUKO z uz., ant
35,00zł / szt.* -
47431404
B.Kwadrat/B.7 Gniazdo SCHUKO z uz. alu
48,50zł / szt.* -
47238989
B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. z przesł. st. biały
36,70zł / szt.* -
47231909
S.1/B.3/B.7 Gniazdo SCHUKO z uz. biały
38,10zł / szt.* -
47238982
B.Kwadrat/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. z przesł. st., krem
36,70zł / szt.* -
47231606
B.X Gniazdo SCHUKO z uz., ant
39,80zł / szt.* -
47231404
B.Kwadrat/B.7 Gniazdo SCHUKO z uz. alu
58,50zł / szt.* -
41438989
B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. biały
28,80zł / szt.* -
41431909
S.1/B.3/B.7 Gniazdo SCHUKO biały
25,40zł / szt.* -
41438982
B.Kwadrat/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz., krem
28,80zł / szt.* -
41431606
B.X Gniazdo SCHUKO z uz., ant
35,00zł / szt.* -
41431404
B.Kwadrat/B.7 Gniazdo SCHUKO z uz. alu
45,80zł / szt.* -
41238989
B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. z przesł. st. biały
36,70zł / szt.* -
41231909
S.1/B.3/B.7 Gniazdo SCHUKO z podwyższoną ochroną styków, biały
36,70zł / szt.* -
41238982
B.Kwadrat/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. z przesł. st., krem
36,70zł / szt.* -
41231606
B.X Gniazdo SCHUKO z uz. z przesł. st. ant
40,30zł / szt.* -
41231404
B.Kwadrat/B.7 Gniazdo SCHUKO z uz. z przesł. st. alu
59,20zł / szt.* -
47501606
B.3/B.7 Gniazdo SCHUKO p.opis., ant
43,40zł / szt.*
-
2997
one.platform Potencjometr obrotowy DALI, Tunable White
288,00zł / szt.* -
2998
one.platform Potencjometr obrotowy DALI z wbudowanym zasilaniem, Tunable White
641,00zł / szt.* -
289110
one.platform Elektroniczny potencjometr obrotowy 1-10 V, mechanizm
268,00zł / szt.* -
85421700
one.platform Mechanizm sterujący DALI / DSI
623,00zł / szt.*
-
140302
B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazda wyrównania potencjału 2-kr, krem, połysk
26,00zł / szt.* -
140309
B.Kwadrat/K.1/K.5 Płytka czołowa do gniazda wyrów. potencjału 2-kr biały, połysk
26,60zł / szt.* -
14031404
B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa gn. wyrów. potencjału podwójnego, alu
55,20zł / szt.* -
14031606
B.X/K.X Płytka czołowa gn. wyrów. potencjału podwójnego, ant
36,40zł / szt.* -
14031909
Q.1/Q.3 Płytka czołowa do gniazda wyrównania potencjału podwójnego, biały
27,50zł / szt.*
-
510110
one.platform Łącznik i sygnalizator świetlny E10, zestyk zwierny
46,70zł / szt.* -
29521404
B.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie czerwone/zielone, alu. mat
438,00zł / szt.* -
29521606
B.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie czerwone/zielone, antracyt mat
438,00zł / szt.* -
29521909
B.3/B.7 Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone, biały mat
422,00zł / szt.* -
29528982
B.Kwadrat Sygnalizator świetlny LED podświetl. czerwone/zielone, kremowy połysk
407,00zł / szt.* -
29528989
B.Kwadrat Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone, biały połysk
407,00zł / szt.* -
29531404
B.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, alu mat lakierowany
416,00zł / szt.* -
29531606
B.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, antracyt mat
387,00zł / szt.* -
29531909
B.3/B.7 Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, antracyt mat
513,00zł / szt.* -
29538982
B.Kwadrat Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, kremowy połysk
365,00zł / szt.* -
29538989
B.Kwadrat Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, biały połysk
365,00zł / szt.*
-
10091404
B.Kwadrat/B.7 Zaślepka z płytką czołową bez pazurków rozporowych, alu
66,50zł / szt.* -
10091414
B.7 Zaślepka z elementem centralnym i mocowaniem na śruby, alu
76,00zł / szt.* -
10091606
B.Kwadrat/B.3/B.7 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, antracyt
51,20zł / szt.* -
10091616
B.3/B.7 Zaślepka z elementem centralnym i mocowaniem na śruby, antracyt
63,00zł / szt.* -
10091909
S.1/B.3/B.7 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, biały
43,30zł / szt.* -
10091919
S.1/B.3/B.7 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, biały
49,60zł / szt.* -
10098912
S.1 Zaślepka z elementem centralnym, przykręcanym, kremowy, połysk
49,00zł / szt.* -
10098919
S.1/B.3/B.7 Zaślepka z elementem centralnym, przykręcanym, biały, połysk
49,00zł / szt.* -
10098982
B.Kwadrat/S.1 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, krem, połysk
38,70zł / szt.* -
10098989
B.Kwadrat/S.1/B.3/B.7 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, biały
38,70zł / szt.* -
6710091404
B.Kwadrat/B.7 Zaślepka z płytką czołową z cokołem i pazurkami, alu
66,50zł / szt.* -
6710091606
B.X Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, ant
51,60zł / szt.* -
6710091909
S.1/B.3/B.7 Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, biały
42,10zł / szt.* -
6710098982
B.Kwadrat/S.1 Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, krem
38,70zł / szt.* -
6710098989
B.X/S.1 Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, biały
38,70zł / szt.*
-
11241404
B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10 alu
40,70zł / szt.* -
11241606
B.X Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10, ant
28,10zł / szt.* -
11241909
S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10 biały
17,70zł / szt.* -
11981404
B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14 alu
42,80zł / szt.* -
11981606
B.X Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14, ant
27,90zł / szt.* -
11981909
S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14 biały
19,00zł / szt.*
-
28821404
B.X/S.1 Głośnik alu mat
324,00zł / szt.* -
28821606
B.X/S.1 Głośnik, ant mat
302,00zł / szt.* -
28828989
B.X/S.1 Głośnik, biały polysk
223,00zł / szt.* -
28829909
S.1/B.3/B.7 Głośnik, biały mat
223,00zł / szt.*
-
85141182
B.Kwadrat/S.1 Przycisk 1-kr do do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster., krem
172,00zł / szt.* -
85141183
B.Kwadrat/B.7 Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster. alu
188,00zł / szt.* -
85141185
B.X/S.1 Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster., ant
180,00zł / szt.* -
85141188
S.1/B.3/B.7 Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster. biały
172,00zł / szt.* -
85141189
B.X/S.1 Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster. biały
172,00zł / szt.* -
85142182
B.Kwadrat/S.1 Przycisk 2-kr, krem
189,00zł / szt.* -
85142183
B.Kwadrat/B.7 Przycisk 2-kr alu
206,00zł / szt.* -
85142185
B.X/S.1 Przycisk 2-kr, ant
197,00zł / szt.* -
85142188
S.1/B.3/B.7 Przycisk 2-kr biały
189,00zł / szt.* -
85142189
B.X/S.1 Przycisk 2-kr biały
189,00zł / szt.*
-
85145182
B.X KNX RF quicklink Przycisk 1-kr, krem
727,00zł / szt.* -
85145183
B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr alu
773,00zł / szt.* -
85145185
B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr, ant
751,00zł / szt.* -
85145188
S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr biały
710,00zł / szt.* -
85145189
B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr biały
727,00zł / szt.* -
85146182
B.Kwadrat/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr, krem
883,00zł / szt.* -
85146183
B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr alu
925,00zł / szt.* -
85146185
B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr, ant
911,00zł / szt.* -
85146188
S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr biały
867,00zł / szt.* -
85146189
B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr biały
883,00zł / szt.* -
85648182
B.Kwadrat/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr, krem
1043,00 zł / szt.* -
85648183
B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr alu
1086,00 zł / szt.* -
85648185
B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr, ant
1068,00 zł / szt.* -
85648188
S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr biały
1040,00 zł / szt.* -
85648189
B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr biały
1043,00 zł / szt.*
-
85745182
B.Kwadrat/S.1 KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. czas. ster. żaluzj., krem
1040,00 zł / szt.* -
85745183
B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. czas. ster. żaluzj., alu
1083,00 zł / szt.* -
85745185
B.X/S.1 KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. czas. ster. żaluzj., ant
1060,00 zł / szt.* -
85745188
S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. czas. ster. żaluzj., biały
1062,00 zł / szt.* -
85745189
B.X/S.1 KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. czas. ster. żaluzj., biały
1040,00 zł / szt.* -
85745282
B.Kwadrat/S.1 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., krem
1058,00 zł / szt.* -
85745283
B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., alu mat
1108,00 zł / szt.* -
85745285
B.X/S.1 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., ant
1086,00 zł / szt.* -
85745288
S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink łącznik czasowy biały
1040,00 zł / szt.* -
85745289
B.X/S.1 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., biały
1058,00 zł / szt.*
-
5310419902
B.Kwadrat Puszka natynkowa 1-krotna, krem
29,60zł / szt.* -
5310419909
B.Kwadrat Puszka natynkowa 1-krotna biały
29,60zł / szt.* -
5310429902
B.Kwadrat Puszka natynkowa 2-krotna, krem
46,60zł / szt.* -
5310429909
B.Kwadrat Puszka natynkowa 2-krotna biały
46,60zł / szt.* -
5310439902
B.Kwadrat Puszka natynkowa 3-krotna, krem
66,50zł / szt.* -
5310439909
B.Kwadrat Puszka natynkowa 3-krotna biały
66,50zł / szt.*
-
85345182
B.Kwadrat/S.1 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 1,1m, kremowy, połysk
879,00zł / szt.* -
85345183
B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 1,1m, alu, mat
925,00zł / szt.* -
85345185
B.x/S.1 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 1,1m, antracyt, mat
906,00zł / szt.* -
85345188
S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 1,1m, biały, mat
879,00zł / szt.* -
85345189
B.x/S.1 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 1,1m, biały, połysk
879,00zł / szt.* -
85346182
B.Kwadrat/S.1 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 2,2m, kremowy, połysk
879,00zł / szt.* -
85346183
B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 2,2m, alu, mat
925,00zł / szt.* -
85346185
B.x/S.1 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 2,2m, antracyt, mat
906,00zł / szt.* -
85346188
S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 2,2m, biały, mat
879,00zł / szt.* -
85346189
B.x/S.1 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 2,2m, biały, połysk
879,00zł / szt.*
-
260205
one.platform Mechanizm gniazda USB ładowania 3.0 A 230 V, antracyt, mat
300,00zł / szt.* -
260209
one.platform Mechanizm gniazda USB ładowania 3.0 A 230 V, biały, mat
300,00zł / szt.* -
260415
Mechanizm gniazda USB A+C ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, antracyt,
250,00zł / szt.* -
260419
Mechanizm gniazda USB A+C ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, biały, mat
250,00zł / szt.*
-
4468
one.platform Przyłącze kablowe ze zwiększonym miejscem, mechanizm
37,90zł / szt.* -
4470
one.platform Przyłącze kablowe, mechanizm, bez zacisków przyłączeniowych
37,90zł / szt.* -
454001
one.platform Płytka nośna pojedyncza z czerwonym elementem mocującym, mechanizm
27,60zł / szt.* -
454002
one.platform Płytka nośna pojedyncza z białym elementem mocującym, mechanizm
27,60zł / szt.* -
454101
one.platform Płytka nośna podwójna z czerwonym elementem mocującym, mechanizm
26,90zł / szt.* -
454104
mechanizmy Płytka nośna z zielonym elementem mocującym 2-krotna
26,90zł / szt.* -
454105
one.platform Płytka nośna podwójna z białym elementem mocującym, mechanizm
26,90zł / szt.* -
454107
one.platform Płytka nośna podwójna z brązowym elementem mocującym, mechanizm
26,90zł / szt.* -
454109
one.platform Płytka nośna podwójna z pomarańczowym elementem mocującym mechanizm
26,90zł / szt.* -
454201
one.platform Płytka nośna pojedyncza z czarnym elementem mocującym, mechanizm
26,90zł / szt.* -
454202
one.platform Płytka nośna podwójna z czarnym elementem mocującym, mechanizm
26,90zł / szt.*
-
450502
one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego High End
200,00zł / szt.* -
457205
one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, antracyt
93,50zł / szt.* -
457209
one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, biały
93,50zł / szt.* -
457305
one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, antracyt
100,00zł / szt.* -
457309
one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, biały
100,00zł / szt.* -
3315391404
B.Kwadrat/B.7 Gniazdo USB / 3,5 mm Audio alu
344,00zł / szt.* -
3315391606
B.X Gniazdo USB / 3,5 mm Audio, ant
328,00zł / szt.* -
3315391909
S.1/B.3/B.7 Gniazdo USB / 3,5 mm Audio biały
324,00zł / szt.* -
3315398982
B.Kwadrat/S.1 Gniazdo USB / 3,5 mm Audio, krem
306,00zł / szt.* -
3315398989
B.X/S.1 Gniazdo USB / 3,5 mm Audio biały
306,00zł / szt.* -
3315401909
S.1/B.3/B.7 Gniazdo VGA biały
243,00zł / szt.* -
3315408989
B.X/S.1 Gniazdo VGA biały
234,00zł / szt.* -
3315411404
B.Kwadrat/B.7 Gniazdo VGA zaciski śrubowe alu
268,00zł / szt.* -
3315421404
B.Kwadrat/B.7 Gniazdo HDMI alu
573,00zł / szt.* -
3315421606
B.X Gniazdo HDMI, ant
557,00zł / szt.* -
3315421909
S.1/B.3/B.7 Gniazdo HDMI biały
552,00zł / szt.* -
3315428982
B.Kwadrat/S.1 Gniazdo HDMI, krem
520,00zł / szt.* -
3315428989
B.X/S.1 Gniazdo HDMI biały
520,00zł / szt.* -
3315431404
B.Kwadrat/B.7 Gniazdo HDMI z przyłączem 90° alu
573,00zł / szt.* -
3315431606
B.X Gniazdo HDMI z przyłączem 90°, ant
557,00zł / szt.*
-
29841404
B.x Radio Touch DAB+ alu mat
798,00zł / szt.* -
29841606
B.x Radio Touch DAB+ antracyt mat
798,00zł / szt.* -
29848989
B.x Radio Touch DAB+ biały połysk
721,00zł / szt.* -
29849909
B.x Radio Touch DAB+ biały mat
741,00zł / szt.* -
30841404
B.x Radio Touch DAB+, Bluetooth alu mat
921,00zł / szt.* -
30841606
B.x Radio Touch DAB+, Bluetooth antracyt mat
921,00zł / szt.* -
30848989
B.x Radio Touch DAB+, Bluetooth biały połysk
860,00zł / szt.* -
30849909
B.x Radio Touch DAB+, Bluetooth biały mat
901,00zł / szt.*
-
85341182
B.Kwadrat/S.1 Nasadka czujnika ruchu 1,1 m, krem
379,00zł / szt.* -
85341183
B.Kwadrat/B.7 Nasadka czujnika ruchu 1,1 m alu
417,00zł / szt.* -
85341185
B.X/S.1 Nasadka czujnika ruchu 1,1 m, ant
417,00zł / szt.* -
85341188
S.1/B.3/B.7 Nasadka czujnika ruchu 1,1 m biały
379,00zł / szt.* -
85341189
B.X/S.1 Nasadka czujnika ruchu 1,1 m biały
379,00zł / szt.* -
85341282
B.Kwadrat/S.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1,1 m, krem
603,00zł / szt.* -
85341283
B.Kwadrat/B.7 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1,1 m alu
641,00zł / szt.* -
85341285
B.X/S.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1,1 m, ant
641,00zł / szt.* -
85341288
S.1/B.3/B.7 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1,1 m biały
603,00zł / szt.* -
85341289
B.X/S.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1,1 m biały
603,00zł / szt.* -
85342182
B.Kwadrat/S.1 Nasadka czujnika ruchu 2,2 m, krem
379,00zł / szt.* -
85342183
B.Kwadrat/B.7 Nasadka czujnika ruchu 2,2 m alu
417,00zł / szt.* -
85342185
B.X/S.1 Nasadka czujnika ruchu 2,2 m, ant
417,00zł / szt.* -
85342188
S.1/B.3/B.7 Nasadka czujnika ruchu 2,2 m biały
373,00zł / szt.* -
85342189
B.X/S.1 Nasadka czujnika ruchu 2,2 m biały
379,00zł / szt.* -
85342282
B.Kwadrat/S.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2,2 m, krem
603,00zł / szt.* -
85342283
B.Kwadrat/B.7 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2,2 m alu
636,00zł / szt.* -
85342285
B.X/S.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2,2 m, ant
636,00zł / szt.* -
85342288
S.1/B.3/B.7 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2,2 m biały
603,00zł / szt.* -
85342289
B.X/S.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2,2 m biały
603,00zł / szt.*
-
4538
mechanizmy Gniazdo przyłączeniowe UAE 8-biegunowe, kremowy
80,50zł / szt.* -
4586
one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 1-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso
122,00zł / szt.* -
4587
one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso
158,00zł / szt.* -
455401
one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 1-kr (RJ45), ekranowane, kat.6, klasa E
101,00zł / szt.* -
455501
one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 2-kr (RJ45), ekranowane, kat.6a, klasa
131,00zł / szt.* -
458802
mechanizmy Gniazdo przyłączeniowe UAE 8(6)/TAE 6 F+N, kremowy
98,00zł / szt.* -
534538
one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 1-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3
65,00zł / szt.* -
534539
one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3
88,00zł / szt.* -
534576
one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 5e
131,00zł / szt.*
-
459410
one.platform Mechanizm gniazda RTV 2xSAT końcowego 4-wyj., zaciski śrubowe
161,00zł / szt.* -
53455011
one.platform Mech. gn. RTV końcowego
77,00zł / szt.* -
53455111
one.platform Mechanizm gnaizda szerokopasmowego 2F RTV (UPC, Vectra)
131,00zł / szt.* -
53455121
one.platform Mech. gn. multimedialnego 3F DATA (Vectra)
134,00zł / szt.* -
53455131
one.platform Mech. gn. multimedialnego 3F DATA (UPC)
134,00zł / szt.* -
53455311
one.platform Mech. gn. RTV-SAT końcowego
95,80zł / szt.* -
53455321
one.platform Mech. gn. RTV-SAT przelotowego
101,00zł / szt.* -
53455331
one.platform Mech. gn. RTV 2xSAT końcowego
137,00zł / szt.*
-
382120
IP44 Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej, p/t
261,00zł / szt.* -
382210
one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej 2-bieg., mechanizm
326,00zł / szt.* -
383110
one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny 1-bieg.
275,00zł / szt.* -
383210
mechanizmy Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny
308,00zł / szt.* -
385103
one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz 1-biegunowy, zaciski śrubowe
117,00zł / szt.* -
385203
one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz 2-biegunowy, zaciski śrubowe
148,00zł / szt.*
-
11371404
B.Kwadrat/B.7 Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego alu mat, lak
47,60zł / szt.* -
11371424
B.Kwadrat/B.7 Płytka czoł. pokręt. reg. do regulatora obrotów, alu
87,50zł / szt.* -
11371606
B.X Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego, ant mat
47,60zł / szt.* -
11371626
B.X Płytka czoł. pokręt. reg. do regulatora obrotów, ant
54,90zł / szt.* -
11371909
S.1/B.3/B.7 Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego biały
34,10zł / szt.* -
11371929
S.1/B.3/B.7 Płytka czoł. pokręt. reg. do regulatora obrotów, biały
36,40zł / szt.* -
11378922
B.Kwadrat/S.1 Płytka czoł. pokręt. reg. do regulatora obrotów, krem
36,40zł / szt.* -
11378929
B.X/S.1 Płytka czoł. pokręt. reg. do regulatora obrotów biały
36,40zł / szt.* -
11461404
B.7 Płytka czołowa do łącznika cięgłowego alu
46,30zł / szt.* -
11461606
B.3/B.7 Płytka czołowa do łącznika cięgłowego, ant
33,00zł / szt.* -
11461909
S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do łącznika cięgłowego biały
23,60zł / szt.* -
11468989
S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do łącznika cięgłowego biały
22,30zł / szt.* -
15061404
B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do łącz. żaluzj. na klucz, alu mat, lak
85,50zł / szt.* -
15061606
B.X Płytka czołowa do łącz. żaluzj. na klucz, ant mat
58,60zł / szt.* -
15061909
S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do łącz. żaluzj. na klucz, biały
46,40zł / szt.* -
15068982
B.Kwadrat/S.w Płytka czołowa do łącz. żaluzj. na klucz, krem
43,80zł / szt.* -
15068989
B.X/S.1 Płytka czołowa do łącz. żaluzj. na klucz biały
43,80zł / szt.* -
15071404
B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do łącznika na klucz alu mat, lak
90,00zł / szt.* -
15071606
B.X Płytka czołowa do łącznika na klucz, ant mat
58,60zł / szt.* -
15071909
S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do łącznika na klucz, biały
46,40zł / szt.*
-
75941001
mechanizmy Przyłącze czujników
67,50zł / szt.*
-
85221100
one.platform Sterownik żaluzjowy komfort, mechanizm
346,00zł / szt.* -
85241182
B.Kwadrat/S.1 Przycisk żaluzjowy komfort do sterownika żaluzjowego, krem
383,00zł / szt.* -
85241183
B.Kwadrat/B.7 Przycisk żaluzjowy komfort do sterownika żaluzjowego alu
459,00zł / szt.* -
85241185
B.X/S.1 Przycisk żaluzjowy komfort do sterownika żaluzjowego, ant
450,00zł / szt.* -
85241188
S.1/B.3/B.7 Przycisk żaluzjowy komfort do sterownika żaluzjowego, biały
383,00zł / szt.* -
85241189
B.X/S.1 Przycisk żaluzjowy komfort do sterownika żaluzjowego, biały
383,00zł / szt.* -
85741182
B.Kwadrat/S.1 Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., krem
858,00zł / szt.* -
85741183
B.Kwadrat/B.7 Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., alu
897,00zł / szt.* -
85741185
B.X/S.1 Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., ant
877,00zł / szt.* -
85741188
S.1/B.3/B.7 Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., biały
839,00zł / szt.* -
85741189
B.X/S.1 Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., biały
858,00zł / szt.*
-
142702
Płytka czołowa do 3 MINI-COM Module, kremowy
74,00zł / szt.* -
143104
Płytka czołowa z otworem Ø 18,8 mm do aparatów zgłoszeniowych, stal szlach, lak
62,50zł / szt.* -
146102
Płytka czołowa do modułu podwójnego Reichle&De-Massari, kremowy
84,00zł / szt.* -
146302
Płytka czołowa do gniazda modularnego AMP, kremowy
80,50zł / szt.* -
146402
B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazda modularnego Krone, kremowy
84,00zł / szt.* -
146802
Płytka czołowa do gniazda przyłączeniowego UAE, kremowy
16,90zł / szt.* -
146809
Płytka czołowa do gniazda przyłączeniowego UAE, biały
16,60zł / szt.* -
146902
Płytka czołowa do gniazda przył. UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN, kremowy
16,60zł / szt.* -
146909
Płytka czołowa do gniazda przył. UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN, biały
16,90zł / szt.* -
147202
B.Kwadrat Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr Reichle&De-Massari, krem
74,00zł / szt.* -
148002
Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Duplex SC, kremowy
80,50zł / szt.* -
148302
Płytka czołowa do gniazda antenowego 4-wyjściowego, kremowy
16,60zł / szt.* -
148402
B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazda antenowego 4-wyjściowego, kremowy
16,80zł / szt.* -
148404
K.5 Płytka czołowa do gniazda antenowego 4-wyjściowego, stal szlachetna, lak
47,60zł / szt.* -
148409
B.Kwadrat/K.1 Płytka czołowa do gniazda antenowego 4-wyjściowego, biały
16,80zł / szt.* -
149202
Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Simplex ST, kremowy
80,50zł / szt.* -
10191404
B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do przyłączy kablowych, alu
44,90zł / szt.* -
10191606
B.Kwadrat/B.3/B.7 Płytka czołowa do przyłączy kablowych, antracyt
33,00zł / szt.* -
10191909
B.Kwadrat/S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do przyłączy kablowych, biały
22,90zł / szt.* -
10198982
B.Kwadrat/S.1 Płytka czołowa do przyłączy kablowych, kremowy, połysk
21,70zł / szt.*
-
11091404
B.Kwadrat/B.7 Pierścień oddzielający do płytki czołowej alu
16,50zł / szt.* -
11091414
B.Kwadrat/B.7 Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50 mm, alu
15,60zł / szt.* -
11091606
B.X Pierścień oddzielający do płytki czołowej, ant
8,80zł / szt.* -
11091616
B.X Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50 mm, ant
8,80zł / szt.* -
11091909
S.1/B.3/B.7 Pierścień oddzielający do płytki czołowej biały
6,50zł / szt.* -
11091919
S.1/B.3/B.7 Pierścień przejściowy do płytki centralnej 50 x 50 mm, biały
8,50zł / szt.* -
11098982
B.Kwadrat/S.1 Pierścień oddzielający do płytki czołowej, krem
6,00zł / szt.* -
11098989
B.X/S.1 Pierścień oddzielający do płytki czołowej biały
6,00zł / szt.* -
11099082
B.Kwadrat/S.1 Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50 mm, krem
6,00zł / szt.* -
11099089
B.X/S.1 Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50 mm, biały
6,00zł / szt.*
-
3313071404
B.Kwadrat/S.1/B.7 Płytka czołowa do gn. z uz. standard bryt. alu mat
89,50zł / szt.* -
3313071606
B.X/S.1 Płytka czołowa do gn. z uz. standard bryt., ant mat
67,00zł / szt.* -
3313078982
B.Kwadrat Płytka czołowa do gn. z uz. standard bryt., krem
43,50zł / szt.* -
3313078989
B.Kwadrat Płytka czołowa do gn. z uz. standard bryt. biały
44,20zł / szt.* -
3313079909
B.x Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem standard brytyjski, biały mat
41,70zł / szt.*
Specyfikacja techniczna
-
KolorStal szlachetna
-
Kod RAL9022
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałMetal, Stal szlachetna
-
Posiada pole opisoweNie
-
Krotność1
-
Liczba modułów1
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
MontażMocowanie zaciskowe, Do montażu pionowego i poziomego
-
SeriaBerker B.7
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Ramki; 101…, 102…, 105…, 109…, 110…, 131…, 132…, 133…, 134…, 135…, 136…, 137…, 138…, 139…, 531…
PDF343,96 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Zobacz inne produkty z tej serii
-
5
-
110113609B.7 Ramka 1-krotna, stal szlachetna/biały mat221,00zł/ szt. *221,00zł/ szt. *
-
210116414B.7 Ramka 1-krotna, szkło alu/alu mat lakierowany160,00zł/ szt. *160,00zł/ szt. *
-
310116424B.7 Ramka 1-krotna, alu, mat59,40zł/ szt. *59,40zł/ szt. *
-
410116616B.7 Ramka 1-krotna, szkło czarne/antracyt mat160,00zł/ szt. *160,00zł/ szt. *
-
510116626B.7 Ramka 1-krotna, antracyt, mat45,70zł/ szt. *45,70zł/ szt. *