B.Kwadrat Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14, krem 5311988982
Cena
14,90 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 188 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorBiały
-
Wykończenie powierzchniPołysk
-
MateriałTworzywo duroplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
Rodzaj połączenia
-
Rodzaj oprawy lampyE14
Dodatkowe informacje
-
NadrukBez nadruku
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Systemy powiązaneBerker B.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa 5311988982
B.Kwadrat Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14, krem
PDF
Więcej materiałów