- Berker Q.3 - system gniazd i łączników
- Berker B.Kwadrat - Regulacja temperatury
- Berker B.3 - Regulacja temperatury
- Berker B.7 - Regulacja temperatury
- Berker Q.1 - Regulacja temperatury
- Berker Q.3 - Regulacja temperatury
- Berker Q.7 - Regulacja temperatury
- Berker K.1 - Regulacja temperatury
- Berker K.5 - Regulacja temperatury
- Regulatory temperatury
- Zobacz więcej
Płytka centralna do przyłącza czujników, stal szlachetna, lakierowana 75940403
Cena
138,40 zł
/ szt.
*
Produkty podobne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (12)Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 348 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorStal szlachetna
-
Kod RALPodobne do RAL 9022
-
PowierzchniaMat
-
MateriałStal szlachetna, Termoplast
-
WykończenieBarwiony, Lakierowany
Wymiary
-
Wysokość51,30 mm
-
Szerokość51,30 mm
-
Głębokość24,50 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż zaciskowy
Sprzęt
-
Z soczewkąNie
Akcesoria
-
Pole opisoweNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Powiązane systemyB. x, K.x, Q.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 75940403
Płytka centralna do przyłącza czujników, stal szlachetna, lakierowana
PDF
Więcej materiałów