- Berker K.5 - Akcesoria
- Regulatory temperatury
- Zobacz więcej
K.5 Pierścień oddzielający do płytki czołowej, stal szl, lak 11087004
Cena
18,80 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Pole opisowe 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 23 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorStal szlachetna
-
Kod RALPodobne do RAL 9022
-
PowierzchniaMat
-
MateriałStal szlachetna, Termoplast
-
WykończenieLakierowany
Wymiary
-
Wysokość56 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość7 mm
-
Powiązane systemyK.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 11087004
K.5 Pierścień oddzielający do płytki czołowej, stal szl, lak
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12
PDF381,14 kB
Więcej materiałów