The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker B.Kwadrat
    • Berker B.Kwadrat - Komu­nikacja i multimedia
    • WAS4155BM
    EAN
    3250610065655
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    • Berker B.Kwadrat - Komu­nikacja i multimedia
    • Berker B.3 - Komu­nikacja i multimedia
    • Berker B.7 - Komu­nikacja i multimedia
    • Berker Q.1 - Komu­nikacja i multimedia
    • Berker Q.3 - Komu­nikacja i multimedia
    • Berker Q.7 - Komu­nikacja i multimedia
    • Berker K.1 - Komu­nikacja i multimedia
    • Berker K.5 - Komu­nikacja i multimedia
    • Berker R.1 - Komu­nikacja i multimedia
    • Berker R.3 - Komu­nikacja i multimedia
    • Zobacz więcej

    Mechanizm gniazda ładowania USB C-C PD A.x/C.x, czarny mat WAS4155BM

    Wkrótce dostępny

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Mechanizm gniazda ładowania USB C-C PD A.x/C.x, czarny mat

    WAS4155BM

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Zobacz więcej (14)
    Previous
    Previous
    10331909
    10331909
    S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, biały
    25,70  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    10331606
    10331606
    B.x Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, antracyt mat
    33,70  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    10331404
    10331404
    B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, alu mat, lak.
    33,70  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    10336089
    10336089
    Q.x Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, biały, aksamit
    23,30  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    10336086
    10336086
    Q.x Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, antracyt aksamit, lak.
    36,20  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    10336084
    10336084
    Q.x Płytka czołowa do gniazda głośnikowego i gniazda USB, alu aksamit, lak
    48,20  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Niezbędne akcesoria

    • 10331909

      S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, biały

      25,70  zł  / szt.*
    • 10331606

      B.x Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, antracyt mat

      33,70  zł  / szt.*
    • 10331404

      B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, alu mat, lak.

      33,70  zł  / szt.*
    • 10336089

      Q.x Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, biały, aksamit

      23,30  zł  / szt.*
    • 10336086

      Q.x Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, antracyt aksamit, lak.

      36,20  zł  / szt.*
    • 10336084

      Q.x Płytka czołowa do gniazda głośnikowego i gniazda USB, alu aksamit, lak

      48,20  zł  / szt.*
    • 10357009

      K.1 Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, biały

      35,10  zł  / szt.*
    • 10357006

      K.1 Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, antracyt

      38,70  zł  / szt.*
    • 10357003

      K.5 Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, alu

      76,10  zł  / szt.*
    • 10357004

      K.5 Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, stal szlachetna

      70,80  zł  / szt.*
    • WTF4000BG

      Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda głośnikowego i ładowania USB, czarny

      66,20  zł  / szt.*
    • WTF4000WG

      Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda głośnikowego i ładowania USB, biały

      66,20  zł  / szt.*
    • WLF4000BG

      R.x Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, czarny, połysk

      37,10  zł  / szt.*
    • WLF4000WG

      R.x Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, biały, połysk

      33,50  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      0
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski wtykowe
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      250 V
    • Zakres napięcia wejścio­wego
      230-230 V
    • Napięcie wyjściowe
      5-12 V
    Wymiary
    • Wyso­kość
      70,9 mm
    • Głębo­kość
      40 mm
    • Głębo­kość zabu­dowy
      32 mm
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      32 mm
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      USB-C
    Sprzęt
    • Liczba wyjść
      2
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie
    • AT_PUBRAL­Code
      9005
    Materiały
    • Kolor
      Czarny
    • Powierzchnia
      Mat
    • Materiał
      Termo­plast
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    Moc
    • Moc wyjściowa
      20 W
    • Zużycie energii w trybie czuwania
      0
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      16 A
    • Prąd wyjściowy
      3000 mA
    Dodat­kowe infor­macje
    • ‌Ochrona
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - USB Socket, C+C PD 20W, sq, pw matt (English )
    PDF
    621,77 kB
    REACH declaration WAS4155BM
    PDF
    RoHS report WAS4155BM
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WAS4155BM | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WAS4155BM

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WAS4155BM | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WAS4155BM

      Mechanizm gniazda ładowania USB C-C PD A.x/C.x, czarny mat

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB 2025-11-28 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB 2025-11-28

      PDF
      1,05 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu pl-PL 2025-11-28 | Hager Polska

      Instrukcja montażu pl-PL 2025-11-28

      PDF
      1,06 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24

      PDF
      198,19 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      146302 - Płytka czołowa do gniazda modularnego AMP, kremowy
      146302
      Płytka czołowa do gniazda modularnego AMP, kremowy
      Cena
      89,50  zł
      / szt. *
      89,50  zł
      / szt. *
    • 2
      6810331606 - B.3/B.7 Płytka czołowa do gniazda TAE i głośnikowego, ant
      6810331606
      B.3/B.7 Płytka czołowa do gniazda TAE i głośnikowego, ant
      Cena
      30,20  zł
      / szt. *
      30,20  zł
      / szt. *
    • 3
      10198989 - B.Kwadrat/S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do przyłączy kablowych, biały, połysk
      10198989
      B.Kwadrat/S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do przyłączy kablowych, biały, połysk
      Cena
      24,20  zł
      / szt. *
      24,20  zł
      / szt. *
    • 4
      10198982 - B.Kwadrat/S.1 Płytka czołowa do przyłączy kablowych, kremowy, połysk
      10198982
      B.Kwadrat/S.1 Płytka czołowa do przyłączy kablowych, kremowy, połysk
      Cena
      24,20  zł
      / szt. *
      24,20  zł
      / szt. *
    • 5
      11701606 - B.X Płytka czołowa pojedyncza zas. chr. p. kurz., p.opis., ant
      11701606
      B.X Płytka czołowa pojedyncza zas. chr. p. kurz., p.opis., ant
      Cena
      56,10  zł
      / szt. *
      56,10  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32