The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • A.1
    • A.1 - Gniazda
    • WAS4055AT
    EAN
    3250610065402
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • A.1 - Gniazda
    • A.1 - Ładowarki USB
    • A.8 - Gniazda
    • A.8 - Ładowarki USB
    • C.1 - Ładowarki USB
    • C.1 - Gniazda
    • C.8 - Ładowarki USB
    • C.8 - Gniazda
    • Zobacz więcej

    Gniazdo SCHUKO z przys. styków i ładowarką USB-C, A.x/C.x, antracyt WAS4055AT

    Cena
    366,00  zł
    / szt. *
    366,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Dostępne również w

    Kolor produktu - Antracyt
    Antracyt
    Antracyt
    Biały
    Biały
    Czarny
    Czarny

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Gniazdo SCHUKO z przys. styków i ładowarką USB-C, A.x/C.x, antracyt

    WAS4055AT

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      250 V
    • Napięcie wyjściowe
      5,0 -9,0 V
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd wyjściowy
      3,0 A
    • Prąd znamio­nowy In
      16 A
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Moc
    • Moc wyjściowa
      20 W
    • Zużycie energii w trybie czuwania
      0
    Materiały
    • Kolor
      Antracyt
    • Kod RAL
      Podobne do RAL 7021
    • Powierzchnia
      Mat
    • Materiał
      Termo­plast
    • Wykoń­czenie
      Lakie­ro­wany
    Wymiary
    • Wyso­kość
      70,9 mm
    • Szero­kość
      70,9 mm
    • Głębo­kość
      40 mm
    • Liczba jednostek
      1
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      32 mm
    • Głębo­kość zabu­dowy
      32 mm
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Zacisk wtykowy
    • Prze­krój prze­wodu
      1,5 - 2,5 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego bez tulei
      1,5 - 2,5 mm²
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż podtyn­kowy
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Samo­za­ciski
    • Z mocowaniem pazurowym
      Tak
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów
    • Typ złącza/w­tyczki USB
      C+C
    Sprzęt
    • Typ złącza/w­tyku gniazdo
      SCHUKO
    • Obrócona wkładka centralna
      Nie
    • Z pokrywą uchylną
      Nie
    • Z okrągłym ochronnym bolcem uzie­mia­jącym
      Nie
    • Z lampką sygna­lizacyjną
      Nie
    • Z zamkiem
      Nie
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Bezpie­czeń­stwo
    • Z prze­słonami styków
      Tak
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK05
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Z blokadą mechaniczną
      Nie
    Funkcje
    • Z podświe­tle­niem orien­tacyjnym
      Nie
    Iden­ty­fi­kacja
    • Z nadru­kiem
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Schuko socket outlet with shutter + USB C-C PD, white glossy (essentials) (English )
    PDF
    948,31 kB
    REACH declaration WAS4055AT
    PDF
    RoHS report WAS4055AT
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WAS4055AT | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WAS4055AT

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WAS4055AT | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WAS4055AT

      Gniazdo SCHUKO z przys. styków i ładowarką USB-C, A.x/C.x, antracyt

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu de-DE 2026-03-06 | Hager Polska

      Instrukcja montażu de-DE 2026-03-06

      PDF
      535,13 kB
      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB 2026-03-06 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB 2026-03-06

      PDF
      533,38 kB
      Zdjęcie Instrukcja montażu pl-PL 2026-03-09 | Hager Polska

      Instrukcja montażu pl-PL 2026-03-09

      PDF
      534,81 kB
    • Dane techniczne - Załącznik do produktu

      Zdjęcie Dane techniczne - Załącznik do produktu pl-PL 2026-10-01 | Hager Polska

      Dane techniczne - Załącznik do produktu pl-PL 2026-10-01

      PDF
      189,84 kB
    • Broszura

      Zdjęcie Good design. Jeden system. Jedna plat­forma. Pełna swoboda projek­to­wania. | Hager Polska

      Good design. Jeden system. Jedna plat­forma. Pełna swoboda projek­to­wania.

      Broszura pl-PL 2026-11-04

      PDF
      7,88 MB
      Zdjęcie Jeden system łącz­ników. Po prostu lepszy. | Hager Polska

      Jeden system łącz­ników. Po prostu lepszy.

      Broszura pl-PL 2026-11-04

      PDF
      6,26 MB
    • Narzędzie

      Zdjęcie Narzędzie en-GB 2026-10-13 | Hager Polska

      Narzędzie en-GB 2026-10-13

      MSI
      56,92 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29

      PDF
      115,41 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WAS1219WM - Gniazdo SCHUKO, zawias., wyczuw. symbol, z przesł. styków A.x/C.x biały mat
      WAS1219WM
      Gniazdo SCHUKO, zawias., wyczuw. symbol, z przesł. styków A.x/C.x biały mat
      Cena
      76,00  zł
      / szt. *
      76,00  zł
      / szt. *
    • 2
      WAS1219WG - Gniazdo SCHUKO, zawias., wyczuw. symbol, z przesł. styków A.x/C.x biały połysk
      WAS1219WG
      Gniazdo SCHUKO, zawias., wyczuw. symbol, z przesł. styków A.x/C.x biały połysk
      Cena
      76,00  zł
      / szt. *
      76,00  zł
      / szt. *
    • 3
      WAS7112BG - Płytka czołowa gniazda SCHUKO z pokrywą z blokowaniem, A.x/C.x czarny połysk
      WAS7112BG
      Płytka czołowa gniazda SCHUKO z pokrywą z blokowaniem, A.x/C.x czarny połysk
      Cena
      42,00  zł
      / szt. *
      42,00  zł
      / szt. *
    • 4
      WAS1615WG - Gniazdo z uziemieniem z pokrywą, z zamkiem, za. wt, A.x/C.x biały połysk
      WAS1615WG
      Gniazdo z uziemieniem z pokrywą, z zamkiem, za. wt, A.x/C.x biały połysk
      Cena
      175,00  zł
      / szt. *
      175,00  zł
      / szt. *
    • 5
      WAS1214BG - Gniazdo SCHUKO, pokrywa z blok., p.opis., regul. mocow. 45°, A.x/C.x czarny poły
      WAS1214BG
      Gniazdo SCHUKO, pokrywa z blok., p.opis., regul. mocow. 45°, A.x/C.x czarny poły
      Cena
      78,00  zł
      / szt. *
      78,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32