A.1

Prostokątne, wyraziste, uniwersalne. Dzięki kompaktowej ramce o wymiarze 81 mm oraz charakterystycznemu, geometrycznemu wzornictwu, seria A.1 wyznacza nowoczesne trendy we wnętrzach. Precyzja wykonania i ponadczasowa forma sprawiają, że doskonale wpisuje się w każdą aranżację. Konstrukcja serii sprawia, że świetnie nadaje się również do montażu w kanałach kablowych. Wszystkie mechanizmy i ramki można dowolnie ze sobą łączyć, zapewniając szerokie możliwości aranżacyjne. Mimo tej różnorodności dobór odpowiednich elementów jest wyjątkowo prosty. Łączniki A.1 wyróżniają się wyraźnymi liniami i subtelną obecnością na ścianie. Seria A.1 wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa i dostępna w różnych wariantach kolorystycznych. Może być łączona z kompatybilnymi mechanizmami, tworząc spójną całość.