The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdj?cie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker B.Kwadrat
    • Berker B.Kwadrat - Akcesoria
    • 11099089
    EAN
    4011334294160
    Liczba w opakowaniu
    10 Sztuki
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker B.Kwadrat - Akcesoria
    • Berker B.3 - Akcesoria
    • Berker B.7 - Akcesoria
    • Zobacz wi?cej

    B.X/S.1 Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50 mm, biały 11099089

    Cena
    6,70  zł
    / Sztuka *
    6,70  zł
    / Sztuka *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    B.X/S.1 Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50 mm, biały

    11099089

    • Specyfikacja techniczna
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentacja
    • Wi?cej produktów

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9010
    • Powierzchnia
      Połysk
    • Materiał
      Termo­plast
    Wymiary
    • Wyso­kość
      55,50 mm
    • Szero­kość
      55,50 mm
    • Głębo­kość
      8,50 mm
    • Powią­zane systemy
      B.x

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11099089
    PDF
    RoHS report 11099089
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdj?cie 11099089 | Hager Polska

      Zdj?cie produktu 11099089

    • GeneratedProductDatasheet

      Zdj?cie Hager Karta katalogowa 11099089 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 11099089

      B.X/S.1 Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50 mm, biały

      PDF
    • ProductECDeclaration

      Zdj?cie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-07

      PDF
      234,56 kB
    Wi?cej materia?ów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      11099082 - B.Kwadrat/S.1 Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50 mm, krem
      11099082
      B.Kwadrat/S.1 Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50 mm, krem
      Cena
      6,70  zł
      / Sztuka *
      6,70  zł
      / Sztuka *
    • 2
      10091606 - B.Kwadrat/B.3/B.7 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, antracyt
      10091606
      B.Kwadrat/B.3/B.7 Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, antracyt
      Cena
      56,80  zł
      / Sztuka *
      56,80  zł
      / Sztuka *
    • 3
      11981909 - S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14 biały
      11981909
      S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14 biały
      Cena
      21,10  zł
      / Sztuka *
      21,10  zł
      / Sztuka *
    • 4
      11981606 - B.X Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14, ant
      11981606
      B.X Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14, ant
      Cena
      31,00  zł
      / Sztuka *
      31,00  zł
      / Sztuka *
    • 5
      WDF4411 - one.platform Przyłącze kablowe ze zwiększonym miejscem, mechanizm
      WDF4411
      one.platform Przyłącze kablowe ze zwiększonym miejscem, mechanizm
      Cena
      41,30  zł
      / Sztuka *
      41,30  zł
      / Sztuka *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32