B.7 Klawisz nadr. symb. "strzałki" alu 16201414
Cena
53,80 zł
/ szt.
*
Produkty podobne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyKlawisz pojedynczy
Materiały
-
KolorAluminium
-
Kod RALPodobne do RAL 9006
-
PowierzchniaMat
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieBarwiony, Lakierowany
Wymiary
-
Wysokość54,90 mm
-
Szerokość55,70 mm
-
Głębokość22 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż zaciskowy
Sprzęt
-
Z soczewkąNie
Akcesoria
-
Pole opisoweNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK05
Konfiguracja
-
Z wyczuwalnym symbolemNie
-
Powiązane systemyB. x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 16201414
B.7 Klawisz nadr. symb. "strzałki" alu
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Klawisze łączników; 140…, 141…, 142…, 143…, 146…, 149…, 1562…, 164…, 165…, 166…, 169…, 531…
PDF236,13 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-11-09
PDF415,42 kB
Więcej materiałów