The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker B.Kwadrat
    • Berker B.Kwadrat - Komu­nikacja i multimedia
    • 270415
    EAN
    4011334003939
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker B.Kwadrat - Komu­nikacja i multimedia
    • Berker B.3 - Komu­nikacja i multimedia
    • Berker B.7 - Komu­nikacja i multimedia
    • Berker Q.1 - Komu­nikacja i multimedia
    • Berker Q.3 - Komu­nikacja i multimedia
    • Berker Q.7 - Komu­nikacja i multimedia
    • Berker K.1 - Komu­nikacja i multimedia
    • Berker K.5 - Komu­nikacja i multimedia
    • Berker R.1 - Komu­nikacja i multimedia
    • Berker R.3 - Komu­nikacja i multimedia
    • Zobacz więcej

    one.platform Mechanizm gniazda ładowania USB C+C /20W PD, antracyt mat 270415

    Cena
    219,60  zł
    / szt. *
    219,60  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    one.platform Mechanizm gniazda ładowania USB C+C /20W PD, antracyt mat

    270415

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Zobacz więcej (14)
    Previous
    Previous
    10331909
    10331909
    S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, biały
    25,70  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    10331606
    10331606
    B.x Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, antracyt mat
    33,70  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    10331404
    10331404
    B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, alu mat, lak.
    33,70  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    10336089
    10336089
    Q.x Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, biały, aksamit
    23,30  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 435 dostępne produkty

    Niezbędne akcesoria

    • 10331909

      S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, biały

      25,70  zł  / szt.*
    • 10331606

      B.x Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, antracyt mat

      33,70  zł  / szt.*
    • 10331404

      B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, alu mat, lak.

      33,70  zł  / szt.*
    • 10336089

      Q.x Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, biały, aksamit

      23,30  zł  / szt.*
    • 10336086

      Q.x Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, antracyt aksamit, lak.

      36,20  zł  / szt.*
    • 10336084

      Q.x Płytka czołowa do gniazda głośnikowego i gniazda USB, alu aksamit, lak

      48,20  zł  / szt.*
    • 10357009

      K.1 Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, biały

      35,10  zł  / szt.*
    • 10357006

      K.1 Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, antracyt

      38,70  zł  / szt.*
    • 10357003

      K.5 Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, alu

      76,10  zł  / szt.*
    • 10357004

      K.5 Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, stal szlachetna

      70,80  zł  / szt.*
    • WTF4000BG

      Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda głośnikowego i ładowania USB, czarny

      66,20  zł  / szt.*
    • WTF4000WG

      Serie 1930/Glas Płytka czołowa do gniazda głośnikowego i ładowania USB, biały

      66,20  zł  / szt.*
    • WLF4000BG

      R.x Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, czarny, połysk

      37,10  zł  / szt.*
    • WLF4000WG

      R.x Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, biały, połysk

      33,50  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • 10139919

      S.1 Ramka 3-krotna pionowa z polem opisowym, biały, mat

      79,80  zł  / szt.*
    • 5310128989

      B.Kwadrat Ramka 2-krotna biały

      12,80  zł  / szt.*
    • 10119959

      S.1 Ramka 1-krotna z polem opisowym, alu, mat

      39,70  zł  / szt.*
    • 10119969

      S.1 Ramka 1-krotna z polem opisowym, antracyt, mat

      39,70  zł  / szt.*
    • 10128912

      B.Kwadrat Ramka 2-krotna pionowa z polem opisowym, kremowy, połysk

      49,10  zł  / szt.*
    • 10128919

      B.Kwadrat Ramka 2-krotna pionowa z polem opisowym, biały, połysk

      49,10  zł  / szt.*
    • 10129919

      S.1 Ramka 2-krotna pionowa z polem opisowym, biały, mat

      49,60  zł  / szt.*
    • 10129959

      S.1 Ramka 2-krotna pionowa z polem opisowym, alu, mat

      63,40  zł  / szt.*
    • 10129969

      S.1 Ramka 2-krotna pionowa z polem opisowym, antracyt, mat

      63,40  zł  / szt.*
    • 10138912

      B.Kwadrat Ramka 3-krotna pionowa z polem opisowym, kremowy, połysk

      79,80  zł  / szt.*
    • 10138919

      B.Kwadrat Ramka 3-krotna pionowa z polem opisowym, biały, połysk

      79,80  zł  / szt.*
    • 10239969

      S.1 Ramka 3-krotna pozioma z polem opisowym, antracyt, mat

      104,00  zł  / szt.*
    • 10228912

      B.Kwadrat Ramka 2-krotna pozioma z polem opisowym, kremowy, połysk

      49,10  zł  / szt.*
    • 10228919

      B.Kwadrat Ramka 2-krotna pozioma z polem opisowym, biały, połysk

      49,10  zł  / szt.*
    • 10229919

      S.1 Ramka 2-krotna pozioma z polem opisowym, biały, mat

      49,60  zł  / szt.*
    • 10229959

      S.1 Ramka 2-krotna pozioma z polem opisowym, alu, mat

      63,40  zł  / szt.*
    • 10229969

      S.1 Ramka 2-krotna pozioma z polem opisowym, antracyt, mat

      63,40  zł  / szt.*
    • 10238912

      B.Kwadrat Ramka 3-krotna pozioma z polem opisowym, kremowy, połysk

      79,80  zł  / szt.*
    • 10238919

      B.Kwadrat Ramka 3-krotna pozioma z polem opisowym, biały, połysk

      79,80  zł  / szt.*
    • 10239919

      S.1 Ramka 3-krotna pozioma z polem opisowym, biały, mat

      79,80  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Połączenie śrubowe
    • Typ złącza/w­tyczki USB
      C+C
    Napięcie
    • Zakres napięcia wejścio­wego
      196 - 253 V
    • Napięcie wyjściowe
      0-0 V
    Wymiary
    • Wyso­kość
      71 mm
    • Szero­kość
      71 mm
    • Głębo­kość
      40 mm
    • Głębo­kość zabu­dowy
      32 mm
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      32 mm
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      C+C
    Sprzęt
    • Liczba wyjść
      2
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie
    • Z bezpiecz­nikiem minia­tu­rowym
      Tak
    Moc
    • Moc wyjściowa
      20 W
    • Zużycie energii w trybie czuwania
      0,06 W
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      0,2 A
    • Prąd wyjściowy
      3000 mA

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - USB Socket, C+C PD 20W, sq, pw matt (English )
    PDF
    621,77 kB
    REACH declaration 270415
    PDF
    RoHS report 270415
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 270415 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 270415

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 270415 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 270415

      one.platform Mechanizm gniazda ładowania USB C+C /20W PD, antracyt mat

      PDF
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Instrukcja obsługi en-GB, en-US 2025-05-05 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi en-GB, en-US 2025-05-05

      PDF
      2,31 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24

      PDF
      198,19 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2025-10-12 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2025-10-12

      PDF
      304,51 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      146909 - Płytka czołowa do gniazda przył. UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN, biały
      146909
      Płytka czołowa do gniazda przył. UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN, biały
      Cena
      18,80  zł
      / szt. *
      18,80  zł
      / szt. *
    • 2
      28821404 - B.X/S.1 Głośnik alu mat
      28821404
      B.X/S.1 Głośnik alu mat
      Cena
      360,20  zł
      / szt. *
      360,20  zł
      / szt. *
    • 3
      146902 - Płytka czołowa do gniazda przył. UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN, kremowy
      146902
      Płytka czołowa do gniazda przył. UAE/E-DAT Design/Telekom ISDN, kremowy
      Cena
      18,50  zł
      / szt. *
      18,50  zł
      / szt. *
    • 4
      14831404 - B.7 Płytka centr. do gniazda antenowego 4-wyj. alu
      14831404
      B.7 Płytka centr. do gniazda antenowego 4-wyj. alu
      Cena
      44,80  zł
      / szt. *
      44,80  zł
      / szt. *
    • 5
      14847003 - K.5 Płytka czołowa do gniazda antenowego 4-wyjściowego, alu lakierowany
      14847003
      K.5 Płytka czołowa do gniazda antenowego 4-wyjściowego, alu lakierowany
      Cena
      50,70  zł
      / szt. *
      50,70  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32