Q.x Płytka czołowa do gniazda głośnikowego i gniazda USB, alu aksamit, lak 10336084
EAN
4011334442844
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
43,40zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuTAE
Wymiary
-
Szerokość59 mm
-
Wysokość59 mm
-
Głębokość12 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Materiały
-
KolorAluminium
-
Kod RAL9006
-
MateriałTworzywo duroplastyczne
-
ObróbkaLakierowany
Dodatkowe informacje
-
OznaczenieBez pola opisowego
-
Powiązane serieBerker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-24
PDF254,45 kB
Więcej materiałów