Q.3 Ramka 2-krotna pozioma z polem opisowym, biały, aksamit 10226099

EAN
4011334357940
Liczba w opakowaniu
10 Sztuki
Grupa rabatowa
BER
Cena
49,50zł
/ szt. *

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Łącznik instalacyjny 11 dostępne produkty
  • Ściem­niacz 8 dostępne produkty
  • Przy­cisk 16 dostępne produkty
  • Gniazdo 51 dostępne produkty
  • Progra­mator czasowy do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego 2 dostępne produkty
  • Zobacz więcej 316 dostępne inne produkty

Specyfikacja techniczna

Materiały
  • Kolor
    Biały
  • Kod RAL
    9010
  • Wykoń­czenie powierzchni
    Aksamitny
  • Materiał
    Tworzywo termo­plastyczne
Akcesoria
  • Posiada pole opisowe
    Tak
Pojem­ność Zakres obcią­żenia
  • Liczba gniazd
    2
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochron­ności IP
    IP20
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK02
Tekst
  • Montaż
    Mocowanie zaciskowe, Do montażu pozio­mego
  • Ozna­czenie
    Z polem opisowym
  • Seria
    Berker Q.3

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodny z dyrektywą ROHS Tak
Zgodny z REACH Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie