Q.x Płytka czołowa z kluczem do łącznika żaluzjowego na klucz alu, aksamit 1081608400
EAN
4011334507611
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
284,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 133 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyKlucz
Materiały
-
KolorAluminium
-
Kod RAL9006
-
Wykończenie powierzchniAksamitny
-
MateriałTworzywo duroplastyczne
-
ObróbkaLakierowany
Wymiary
-
Wysokość58,80 mm
-
Szerokość58,80 mm
-
Głębokość32,50 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Sprzęt
-
Przeziernik / kontrolkaNie
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Systemy powiązaneBerker Q.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa 1081608400
Q.x Płytka czołowa z kluczem do łącznika żaluzjowego na klucz alu, aksamit
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Płytki czołowe; 1077…, 1079…, 1080…, 1081…, 1082…, 11084…,1087…, 1088…, 1096…
PDF202,34 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-08
PDF224,35 kB
Więcej materiałów