Q.x Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych alu aks, lak 85241124
Produkty podobne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 132 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Napięcie znamionowe12 - 12 V
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
-
Maksymalna moc przełączania0
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 85241124
Q.x Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych alu aks, lak
PDF -
Instrukcja montażu
Manual for 852411xx - Blind button (EN, 2015-09)
Instrukcja montażu en-GB 2012-02-09
PDF775,46 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-03-24
PDF1,03 MB
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-03-24
PDF1,03 MB