Q.7 Ramka 3-krotna, szkło, czarny 10136076

EAN
4011334449959
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
448,00zł
/ szt. *

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Łącznik instalacyjny 11 dostępne produkty
  • Ściem­niacz 8 dostępne produkty
  • Przy­cisk 16 dostępne produkty
  • Gniazdo 49 dostępne produkty
  • Progra­mator czasowy do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego 2 dostępne produkty
  • Zobacz więcej 311 dostępne inne produkty

Specyfikacja techniczna

Materiały
  • Kolor
    Czarny
  • Kod RAL
    9005
  • Wykoń­czenie powierzchni
    Błysz­czący
  • Materiał
    Szkło
Akcesoria
  • Posiada pole opisowe
    Nie
Pojem­ność Zakres obcią­żenia
  • Liczba gniazd
    3
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochron­ności IP
    IP20
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK02
Tekst
  • Montaż
    Do montażu piono­wego i pozio­mego
  • Seria
    Berker Q.7

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodny z dyrektywą ROHS Tak
Zgodny z REACH Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie