Q.x Nasadka łącz. k. hotel. z nadrukiem i pomarańczową soczewką, ant, aks 16406086
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
-
Liczba przycisków0
-
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnegoTak
-
KolorAntracyt
-
Wykończenie powierzchniAksamitny
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy, Lakierowany
-
PrzezroczystyNie
-
Głębokość30 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe40 mm
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
MontażMocowanie zaciskowe
-
NadrukZ nadrukiem "Hotelcard"
-
Typ połączeniaZ zaciskiem śrubowym
-
Powiązane serieBerker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
-
Systemy powiązaneBerker Q.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28
PDF785,61 kBInstrukcja montażu en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kBInstrukcja montażu en-GB 2017-09-08
PDF730,88 kBInstrukcja montażu fr-FR, pl-PL, sv-SE 2014-05-28
PDF801,93 kBInstrukcja montażu fr-FR, pl-PL, sv-SE 2020-11-13
PDF919,10 kBInstrukcja montażu pl-PL 2018-02-15
PDF716,89 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Klawisze łączników; 140…, 141…, 142…, 143…, 146…, 149…, 1562…, 164…, 165…, 166…, 169…, 531…
PDF236,13 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-23
PDF335,19 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-23
PDF307,54 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-27
PDF192,31 kB