The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker Q.1
    • Berker Q.1 - Akcesoria
    • 11096079
    EAN
    4011334312017
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker Q.1 - Akcesoria
    • Berker Q.3 - Akcesoria
    • Berker Q.7 - Akcesoria
    • Zobacz więcej

    Q.x Pierścień adaptacyjny do płytki czołowej 50x50mm biały, aks 11096079

    Cena
    11,40  zł
    / szt. *
    11,40  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Q.x Pierścień adaptacyjny do płytki czołowej 50x50mm biały, aks

    11096079

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9010
    • Powierzchnia
      Aksamitny
    • Materiał
      Termo­plast
    Wymiary
    • Wyso­kość
      59 mm
    • Szero­kość
      59 mm
    • Powią­zane systemy
      Q.x

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11096079
    PDF
    RoHS report 11096079
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 11096079 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 11096079

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 11096079 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 11096079

      Q.x Pierścień adaptacyjny do płytki czołowej 50x50mm biały, aks

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      11096076 - Q.x Pierścień adaptacyjny do płytki czołowej 50x50mm ant, aks
      11096076
      Q.x Pierścień adaptacyjny do płytki czołowej 50x50mm ant, aks
      Cena
      20,40  zł
      / szt. *
      20,40  zł
      / szt. *
    • 2
      11986089 - Q.1/Q.3 Płytka czołowa do sygnalizatora świetlnego E14, biały, aksamit
      11986089
      Q.1/Q.3 Płytka czołowa do sygnalizatora świetlnego E14, biały, aksamit
      Cena
      18,80  zł
      / szt. *
      18,80  zł
      / szt. *
    • 3
      11986086 - Q.x Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14, ant aks, lak
      11986086
      Q.x Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14, ant aks, lak
      Cena
      51,50  zł
      / szt. *
      51,50  zł
      / szt. *
    • 4
      10096076 - Q.x Zaślepka z płytką czołową, antracyt, aksamit
      10096076
      Q.x Zaślepka z płytką czołową, antracyt, aksamit
      Cena
      70,80  zł
      / szt. *
      70,80  zł
      / szt. *
    • 5
      6710096089 - Q.1/Q.3 Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, biały, aks
      6710096089
      Q.1/Q.3 Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, biały, aks
      Cena
      43,10  zł
      / szt. *
      43,10  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32