Q.x Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., ant aks, lak 20446086
EAN
4011334384175
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
1161,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części do termostatów pokojowych/termostatów czasowych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Instalacja, montaż
-
Montaż naMontaż podtynkowy
Ustawienia
-
Nastawa temperatury komfortowej10 - 40 °C
Wymiary
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość42 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2015-08-20
PDF971,74 kBInstrukcja montażu en-GB 2023-08-14
PDF536,51 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-01-19
PDF155,89 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-01-19
PDF156,56 kB
Więcej materiałów