Q.x Przycisk 1-kr alu aks, lak 85141124
Produkty podobne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 135 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
-
Napięcie znamionowe12 - 12 V
-
KolorAluminium
-
Kod RALPodobne do RAL 9006
-
PowierzchniaAksamitny
-
WykończenieLakierowany
-
MateriałTermoplast
-
Do ściemniaczaTak
-
Nadaje się do żaluzji weneckiejNie
-
Odpowiedni z przełącznikiemTak
-
OchronaZ zabezpieczeniem przed demontażem
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 85141124
Q.x Przycisk 1-kr alu aks, lak
PDF -
Instrukcja montażu
Manual for 8514xx - Button 1g/2g (EN-NL, 2022-04)
Instrukcja montażu en-GB, nl-NL 2022-04-28
PDF416,35 kB
Manual for 8514xx - Button 1g/2g (PL, 2022-04)
Instrukcja montażu pl-PL 2022-06-28
PDF267,93 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-07-14
PDF1,03 MB
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-07-14
PDF1,04 MB