![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
one.platform Elektroniczny sterownik załączający pojedynczy, mechanizm 85121100
EAN
4011334375944
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
316,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Zakres napięcia pracy230 - 230 V
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Do zastosowania z czujnikiem ruchuTak
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Oświetlenie
-
Lampy LED 230 V z możliwością ściemniania5 - 70 W
Moc
-
Zużycie energii w trybie oczekiwania0,30 W
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
Wymiary
-
Zakres głębokości wbudowania32 mm
Tekst
-
BezpiecznikZabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
-
MontażZ pazurkami rozporowymi
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
-
Wejście rozszerzoneZ wejściem rozszerzenia dla łącznika przyciskowego (zestyk zwiern) z obsługą jednopoziomową i rozszerzeniem dla czujnika ruchu
-
Zasada ściemnianiaAutomatyczne ustawianie trybu przełączania zależnego od obciążenia (metoda autoDetect)
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2012-04-03
PDF910,93 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2021-11-18
PDF272,57 kB
Więcej materiałów