- Berker R.1 - Sterowanie oświetleniem
- Berker R.1 - Ściemniacze
- Berker R.3 - Sterowanie oświetleniem
- Berker R.3 - Ściemniacze
- Berker R.8 - Sterowanie oświetleniem
- Berker R.8 - Ściemniacze
- Serie 1930 - Sterowanie oświetleniem
- Serie 1930 - Ściemniacze
- Serie Glas - Sterowanie oświetleniem
- Serie R.classic - Ściemniacze
- Zobacz więcej
R.X/1930/Glas Przycisk 1-kr, czarny 85141131
Produkty podobne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (6)Akcesoria opcjonalne
-
Element inteligentnego sterowania 3 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 130 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
-
Napięcie znamionowe12 - 12 V
-
KolorCzarny
-
Kod RALPodobne do RAL 9005
-
PowierzchniaPołysk
-
WykończenieBarwiony
-
MateriałTermoplast
-
Do ściemniaczaTak
-
Nadaje się do żaluzji weneckiejNie
-
Odpowiedni z przełącznikiemTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Manual for 8514xx - Button 1g/2g (EN-NL, 2022-04)
Instrukcja montażu en-GB, nl-NL 2022-04-28
PDF416,35 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-07-14
PDF1,03 MB
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-07-14
PDF1,04 MB