The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Osprzęt hermetyczny
    • Montaż podtyn­kowy IP44
    • 10107000
    EAN
    4011334272861
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Montaż podtyn­kowy IP44
    • Berker Q.1 - Akcesoria
    • Berker Q.3 - Akcesoria
    • Berker Q.7 - Akcesoria
    • Berker K.1 - Akcesoria
    • Berker K.5 - Akcesoria
    • Zobacz więcej

    Akcesoria osprzęt Zestaw uszczelek do łącznika na klucz, przezroczysty 10107000

    Cena
    24,20  zł
    / szt. *
    24,20  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Akcesoria osprzęt Zestaw uszczelek do łącznika na klucz, przezroczysty

    10107000

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      73,70 mm
    • Szero­kość
      78,10 mm
    • Głębo­kość
      20,90 mm
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Powią­zane systemy
      K.x, Q.x

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration 10107000
    PDF
    RoHS report 10107000
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 10107000 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 10107000

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 10107000 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 10107000

      Akcesoria osprzęt Zestaw uszczelek do łącznika na klucz, przezroczysty

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Manual for 10107000 - Sealing set for key switches/key push-buttons (DE-EN-NL-NO, 2005-09) | Hager Polska

      Manual for 10107000 - Sealing set for key switches/key push-buttons (DE-EN-NL-NO, 2005-09)

      Instrukcja montażu en-GB, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

      PDF
      345,38 kB
      Zdjęcie Manual for 10107000 - Sealing set for key switches/key push-buttons (DE-EN-NL-NO, 2020-08) | Hager Polska

      Manual for 10107000 - Sealing set for key switches/key push-buttons (DE-EN-NL-NO, 2020-08)

      Instrukcja montażu en-GB, de-DE, nl-NL, nn-NO 2005-08-23

      PDF
      300,80 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      10107200 - Akcesoria osprzęt Zestaw uszczelek do gniazda oraz płytki czołowej, przezr.
      10107200
      Akcesoria osprzęt Zestaw uszczelek do gniazda oraz płytki czołowej, przezr.
      Cena
      23,30  zł
      / szt. *
      23,30  zł
      / szt. *
    • 2
      10457106 - K.1 Zaślepka z płytką czołową i mocowaniem na śruby, antracyt mat, lakierowany
      10457106
      K.1 Zaślepka z płytką czołową i mocowaniem na śruby, antracyt mat, lakierowany
      Cena
      72,30  zł
      / szt. *
      72,30  zł
      / szt. *
    • 3
      11677006 - K.1 Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14, ant mat, lak
      11677006
      K.1 Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14, ant mat, lak
      Cena
      33,40  zł
      / szt. *
      33,40  zł
      / szt. *
    • 4
      10457109 - K.1 Zaślepka z płytką czołową i mocowaniem na śruby, biały
      10457109
      K.1 Zaślepka z płytką czołową i mocowaniem na śruby, biały
      Cena
      66,50  zł
      / szt. *
      66,50  zł
      / szt. *
    • 5
      6710457009 - K.1 Zaślepka z el. centr. biały
      6710457009
      K.1 Zaślepka z el. centr. biały
      Cena
      51,80  zł
      / szt. *
      51,80  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32