The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker Q.1
    • Berker Q.1 - Gniazda
    • 3965766089
    EAN
    4011334456872
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker Q.3 - system gniazd i łącz­ników
    • Berker Q.1 - Gniazda
    • Berker Q.3 - Gniazda
    • Berker Q.7 - Gniazda
    • Zobacz więcej

    Q.x Płytka czołowa z przysłoną styków do gniazd z uziemieniem, biały, aksamit 3965766089

    Cena
    19,50  zł
    / szt. *
    19,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Q.x Płytka czołowa z przysłoną styków do gniazd z uziemieniem, biały, aksamit

    3965766089

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Powierzchnia
      Aksamitny
    • Materiał
      Tworzywo duro­plastyczne
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    Wymiary
    • Wyso­kość
      58 mm
    • Szero­kość
      58 mm
    • Głębo­kość
      25 mm
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe
    Sprzęt
    • Z soczewką
      Nie
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK02
    Iden­ty­fi­kacja
    • Konfi­guracja elementów
      Płytka czołowa
    • Powią­zane systemy
      Q.x

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 3965766089
    PDF
    Hager RoHS report 3965766089
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 3965766089 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 3965766089

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 3965766089 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 3965766089

      Q.x Płytka czołowa z przysł. st. do gn. z uz. biały, aks

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Berker Mechanizmy gniazd wtyczkowych z uziemieniem i płytki czołowe; 394…, 396… | Hager Polska

      Berker Mechanizmy gniazd wtyczkowych z uziemieniem i płytki czołowe; 394…, 396…

      PDF
      173,17 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WAS4154 - A.x/C.x Moduł zasilający gniazda USB 65W
      WAS4154
      A.x/C.x Moduł zasilający gniazda USB 65W
      Cena
      330,00  zł
      / szt. *
      330,00  zł
      / szt. *
    • 2
      WDS5600 - one.platform Mechanizm gniazda bez uziemienia
      WDS5600
      one.platform Mechanizm gniazda bez uziemienia
      Cena
      14,80  zł
      / szt. *
      14,80  zł
      / szt. *
    • 3
      3967036086 - Q.x Płytka czołowa do gniazda bez uz., ant aks
      3967036086
      Q.x Płytka czołowa do gniazda bez uz., ant aks
      Cena
      21,60  zł
      / szt. *
      21,60  zł
      / szt. *
    • 4
      3967036089 - Q.x Płytka czołowa do gniazda bez uz. biały, aks
      3967036089
      Q.x Płytka czołowa do gniazda bez uz. biały, aks
      Cena
      13,80  zł
      / szt. *
      13,80  zł
      / szt. *
    • 5
      48146084 - Q.x Gniazdo SCHUKO z ładowarką USB AC 20W PD; samozaciski; alu aksamit
      48146084
      Q.x Gniazdo SCHUKO z ładowarką USB AC 20W PD; samozaciski; alu aksamit
      Cena
      353,40  zł
      / szt. *
      353,40  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32