- Berker B.Kwadrat - Gniazda
- Berker B.Kwadrat - Komunikacja i multimedia
- Berker B.3 - Gniazda
- Berker B.3 - Komunikacja i multimedia
- Berker B.7 - Gniazda
- Berker B.7 - Komunikacja i multimedia
- Berker Q.1 - Gniazda
- Berker Q.1 - Komunikacja i multimedia
- Berker Q.3 - Gniazda
- Berker Q.3 - Komunikacja i multimedia
- Berker Q.7 - Gniazda
- Berker Q.7 - Komunikacja i multimedia
- Berker K.1 - Gniazda
- Berker K.1 - Komunikacja i multimedia
- Berker K.5 - Gniazda
- Berker K.5 - Komunikacja i multimedia
- Zobacz więcej
A.x/C.x Moduł zasilający gniazda USB 65W WAS4154
Wkrótce dostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 305 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów1
Łączność
-
Typ połączeniaZacisk śrubowy
-
Typ złącza/wtyczki USBC
Napięcie
-
Napięcie znamionowe230 V
-
Zakres napięcia wejściowego198-275 V
-
Napięcie wyjściowe5-20 V
Wymiary
-
Wysokość40 mm
-
Szerokość40 mm
-
Głębokość40 mm
-
Zakres głębokości wbudowania32 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe32 mm
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuUSB-C
Sprzęt
-
Liczba wyjść1
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
-
Z bezpiecznikiem miniaturowymNie
Materiały
-
KolorCzarny
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
Moc
-
Moc wyjściowa65 W
-
Zużycie energii w trybie oczekiwania0,1 W
Prąd elektryczny
-
Prąd wyjściowy3250 mA
Dodatkowe informacje
-
OchronaBrak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WAS4154
A.x/C.x Moduł zasilający gniazda USB 65W
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2025-07-11
PDF528,99 kB -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-01-21
PDF2,70 MB -
Pliki STEP
Pliki STEP International 2025-06-24
STP27,10 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-02
PDF244,12 kB
Więcej materiałów